StarTech.com

Panneau vierge solide 2U sans outils pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire

Améliorez l’organisation et l’apparence de votre rack en quelques secondes à l’aide d’un panneau de remplissage sans outil

Nº de produit : RKPNLTL2U

  • Créez un style épuré et professionnel en couvrant les espaces de rack inutilisés
  • Installation sans souci et sans outils
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
  • Panneau de 2U s'installant sur n'importe quel rack standard de 19 pouces à 2 ou 4 montants
24,99 € EUR hors TVA
29,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Gestion de la circulation d’air Solide
Hauteur U 2U
Normes de l’industrie EIA RS310-D
Options de fixation Montage en façade (avant seulement)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.6 cm [0.6 in]
Largeur du produit 88 mm [3.5 in]
Longueur du produit 48.3 cm [19 in]
Poids du produit 541.8 g [19.1 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 54.5 cm [21.5 in]
Package Width 10.6 cm [4.2 in]
Poids brut 651.1 g [23 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Panneau 2U sans outil pour rack

Certifications

Produits associés

Panneau vierge solide à charnières pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage pour armoire
RKPNLHS2U
Panneau vierge solide à charnières pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage pour armoire

Améliorez l'organisation et l'apparence de votre rack tout en conservant un accès facile et en préservant la circulation d'air à l'aide d'un panneau de remplissage à charnières

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Panneau vierge ventilé sans outils pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage pour armoire
RKPNLTL2UV
Panneau vierge ventilé sans outils pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage pour armoire

Améliorez l'oganisation et l'apparence de votre rack en quelques secondes à l'aide d'un panneau de remplissage ventilé sans outil

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 1U
BLANKB1
Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 1U

Améliorez la circulation de l'air dans vos armoires et baies, ainsi que leur apparence, en remplissant les espaces entre les équipements

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA
Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 2U
BLANKB2
Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 2U

Améliorez la circulation de l'air dans vos armoires et baies, ainsi que leur apparence, en remplissant les espaces entre les équipements

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Panneau vierge solide 4U avec charnière pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire
RKPNLHS4U
Panneau vierge solide 4U avec charnière pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire

Améliorez l'organisation et l'apparence de votre rack de serveur

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Panneau vierge ventilé 6U avec charnière pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire
RKPNLHV6U
Panneau vierge ventilé 6U avec charnière pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire

Améliorez l'organisation et l'apparence de votre rack de serveur tout en maintenant la circulation d'air

62,99 € hors TVA
75,59 € incluant TVA
Panneau vierge solide 2U sans outils pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire
RKPNLTL2U
Panneau vierge solide 2U sans outils pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire

Améliorez l’organisation et l’apparence de votre rack en quelques secondes à l’aide d’un panneau de remplissage sans outil

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA
Panneau vierge solide 1U sans outils pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire
RKPNLTL1U
Panneau vierge solide 1U sans outils pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire

Améliorez l’organisation et l’apparence de votre rack en quelques secondes à l’aide d’un panneau de remplissage sans outil

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA