StarTech.com

Panneau vierge solide 6U avec charnière pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire

Améliorez l'organisation et l'apparence de votre rack tout en conservant un accès facile et en préservant la circulation d'air à l'aide d'un panneau de remplissage à charnières

Nº de produit : RKPNLHS6U

  • Créez un style épuré et professionnel en couvrant les espaces de rack inutilisés
  • Accès facile aux éléments du rack par simple ouverture du panneau à charnière
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Panneau de remplissage réversible pouvant s'ouvrir à droite ou à gauche, pour une solution d'installation polyvalente
  • Panneau de rack non ventilé 6U
  • S'installe sur des racks de serveur standard de 19 pouces à 2 ou 4 montants
  • Construction robuste en acier
  • Écrous et vis de montage inclus
46,99 € EUR hors TVA
56,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Gestion de la circulation d’air Solide
Hauteur U 6U
Normes de l’industrie EIA RS310-D
Options de fixation Montage en façade (avant seulement)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 26.5 cm [10.4 in]
Longueur du produit 46.5 cm [18.3 in]
Poids du produit 1.5 kg [3.2 lb]
Informations d'emballage
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 53.5 cm [21.1 in]
Package Width 28.6 cm [11.3 in]
Poids brut 1.7 kg [3.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Panneau de rack non ventilé à charnières 6U
4 - Vis UNF n° 10-32, 5/8 po
4 - Écrous cage UNF nº 10-32
1 - Manuel d'instruction

Certifications