Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Kit de roulettes pivotantes pour rack serveur / armoire à cadre ouvert - Capacité de 200kg

Nº de produit : 4POSTCASTER

Offrez la mobilité à votre rack de serveur à cadre ouvert 4POSTRACK grâce à ces roulettes robustes

Spécifications techniques
  • Charge maximale de 50 kg par roulette, soit 200 kg au total

  • Inclut tout le matériel requis pour l'installation

  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

INMCFR MISCFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
57,99 € EUR hors TVA
69,59 € incluant TVA

Nº: 4POSTCASTER

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce kit de quatre roulettes se monte sous notre rack 42U à cadre ouvert réglable à 4 montants pour équipement de serveur (4POSTRACKBK) pour vous permettre d'ajuster la position de votre rack/armoire à votre convenance. Ce produit est conforme aux exigences de l'accord Trade Agreements Act (TAA) du gouvernement fédéral des États-Unis et peut donc être acheté dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA.

Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Performance
Weight Capacity (Stationary) 200 kg [442 lb]
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 87 mm [3.4 in]
Informations d'emballage
Poids brut 1.8 kg [4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 4 - Roulettes
16 - Vis de montage

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis