StarTech.com

Paquet de 50 écrous cages M5 - Noir

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité

Nº de produit : CABCAGENUTSB

  • Conception en acier intégralement noir
  • Cinquante écrous cages M5 inclus
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included
25,99 € EUR hors TVA
31,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Inclus Ecrous cage
Quantité par paquet 50
Type(s) de filetage M5
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 0.9 cm [0.4 in]
Largeur du produit 13 mm [0.5 in]
Longueur du produit 13 mm [0.5 in]
Poids du produit 223.2 g [7.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 227.7 g [8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 50 - Écrous cages M5
1 - cage nut installation tool

Certifications

Produits associés

Paquet de 50 vis de montage M5 x 12 mm - Noir
CABSCREWSB
Paquet de 50 vis de montage M5 x 12 mm - Noir

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Paquet de 100 vis de montage M5 x 12 mm - Noir
CABSCREWSM5B
Paquet de 100 vis de montage M5 x 12 mm - Noir

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA

Accessoires