StarTech.com

Paquet de 50 vis de montage M5 x 12 mm - Noir

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité

Nº de produit : CABSCREWSB

  • Conception en acier intégralement noir
  • Cinquante vis M5 incluses
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
29,99 € EUR hors TVA
35,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Inclus Vis de montage
Quantité par paquet 50
Type(s) de filetage M5
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 13 mm [0.5 in]
Longueur du produit 12 mm [0.5 in]
Poids du produit 216.8 g [7.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 89 mm [3.5 in]
Poids brut 218.6 g [7.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 50 - Vis M5

Certifications

Produits associés

Paquet de 100 vis de montage M5 x 12 mm - Noir
CABSCREWSM5B
Paquet de 100 vis de montage M5 x 12 mm - Noir

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA
Paquet de 50 vis et écrous cages M5 x 12 mm - Noir
CABSCREWM5B
Paquet de 50 vis et écrous cages M5 x 12 mm - Noir

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA

Accessoires