StarTech.com

Adaptateur convertisseur IDE vers SATA 2,5" ou 3,5" - Plug-and-play

Connectez un périphérique SATA à une carte ou une carte mère IDE

Nº de produit : IDE2SAT25

  • Conformité aux spécifications SATA 1.0 et Ultra ATA-133
  • Format compact
  • Aucune installation de pilote/logiciel requise
17,99 € EUR hors TVA
21,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset JMicron - JM20330
Nombre de disques 1
Performance
RAID Non
Vitesse max. de transfert de données 133 Mbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA) Femelle
1 - SATA (7 broches , données) Prise
1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1.1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 30.5 mm [1.2 in]
Longueur du produit 80.4 mm [3.2 in]
Poids du produit 12.2 g [0.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Poids brut 99 g [3.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur IDE vers SATA
1 - Câble en Y (LP4 vers LP4 + SP4)
1 - Câble SATA
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur / Convertisseur USB 2.0 vers disque dur SATA / IDE de 2,5 / 3,5 pouces - Noir
USB2SATAIDE
Câble adaptateur / Convertisseur USB 2.0 vers disque dur SATA / IDE de 2,5 / 3,5 pouces - Noir

Connectez rapidement et facilement des disques durs SATA et/ou IDE par USB 2.0

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA

Accessoires