StarTech.com

Câble Convertisseur de 90 cm USB 3.0 vers eSATA

Permet un accès rapide à un périphérique eSATA à partir d'un port USB 3.0

Nº de produit : USB3S2ESATA

  • Interface hôte compatible avec SuperSpeed USB 3.0, avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
  • Interface eSATA compatible avec SATA révision 2 et autres révisions, avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 3 Gb/s
  • Câbles USB 3.0 de 1 m et eSATA de 30 cm intégrés
En voir plus
  • Aucune installation de pilote ou logiciel requise
  • Rétrocompatibilité avec les systèmes USB 2.0 avec la prise en charge de vitesses de transfert USB 2.0 pouvant atteindre 480 Mb/s
  • Liaison intégrée/indicateur d’activité à DEL
  • Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud
38,99 € EUR hors TVA
46,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?
Assistance

Présentation

Le câble adaptateur USB 3.0 vers eSATA USB3S2ESATA vous permet de connecter un périphérique ou un boîtier externe SATA (eSATA) à un ordinateur hôte par USB 3.0 grâce à un seul accessoire pratique. Il combine des câbles USB 3.0 et eSATA en un seul câble, sans adaptateur d'alimentation externe ni installation de pilote, pour une mise en place simple et sans souci. Il est inutile de procéder à un montage ou de chercher le câble approprié.

Avec la prise en charge de la connectivité SuperSpeed USB 3.0 avec une vitesse pouvant atteindre 5 Gb/s (10 fois plus rapide que celle de l'USB 2.0) et une rétrocompatibilité avec l'USB 2.0, le câble adaptateur USB 3.0 vers eSATA offre une installation plug-and-play rapide et facile aux utilisateurs d'ordinateur familial, professionnel ou portable.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Le câblage intégré, sans installation de pilote, offre une solution complète et facile à utiliser
  • Prise en charge de l'USB 3.0 avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s et rétrocompatibilité avec l'USB 2.0 pour les anciens systèmes
  • Les longs câbles intégrés peuvent être facilement acheminés de l'arrière des ordinateurs ou d'autres espaces difficiles d'accès aux endroits plus accessibles.

Applications

Pour les utilisateurs d'ordinateur portable qui veulent éviter d'avoir à monter ou transporter plusieurs câbles

Pour les utilisateurs d'ordinateur familial ou professionnel qui n'auront pas à déplacer souvent le boîtier eSATA (distance/endroit fixe)

Raccordement d'un boîtier eSATA par le biais d'une interface USB plus courante

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset LucidPort - USB300
Performance
Capacité max. de disque Test jusqu'à 2 To
Prise en charge multiplicateur de port Non
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA II (3 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - eSATA (7 broches , données) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB disponible
Remarque Le port eSATA ne prend pas en charge le multiplicateur de ports.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison/activité
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur du produit 1.4 m [4.5 ft]
Poids du produit 81 g [2.9 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 131 g [4.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 3.0 vers eSATA
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
OS independent; No software or drivers required

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur / Convertisseur USB 2.0 vers disque dur SATA / IDE de 2,5 / 3,5 pouces - Noir
USB2SATAIDE
Câble adaptateur / Convertisseur USB 2.0 vers disque dur SATA / IDE de 2,5 / 3,5 pouces - Noir

Connectez rapidement et facilement des disques durs SATA et/ou IDE par USB 2.0

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA

Accessoires