StarTech.com

Adaptateur IDE vers Compact Flash - IDE 40/44 Broches vers SSD Solid State

Permet de connecter une carte Compact Flash avec un hôte IDE de 40 ou 44 broches

Nº de produit : IDE2CF

  • Prise en charge du mode Ultra DMA
  • Compatibilité avec CompactFlash Type I et Type II, et MicroDrive
  • Indicateurs à DEL d'alimentation, d'activité et de détection de carte
En voir plus
  • Prise en charge des interfaces IDE 40 et 44 broches
  • Réglages de cavalier IDE configurables pour le mode maître ou esclave
19,99 € EUR hors TVA
23,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Type de carte mémoire Compact Flash I
Compact Flash II
Micro Drive IBM
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Fente CompactFlash (50 broches)
1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA) Mâle
1 - IDE (44 broches , E-IDE/PATA , disque dur 2,5 pouces) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Interface IDE 44 ou 40 broches
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Jaune - Carte présente
1 - Rouge - Alimentation
1 - Vert - Activité
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 75 %
Température de fonctionnement 0°C to +50°C (32°F to +122°F)
Température de stockage -10°C to +70°C (14°F to +158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 63 mm [2.5 in]
Longueur du produit 70 mm [2.8 in]
Poids du produit 21 g [0.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Poids brut 72 g [2.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur IDE vers CompactFlash
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur lecteur de carte SSD CF vers IDE dans baie de 3,5 pouces
35BAYCF2IDE
Adaptateur lecteur de carte SSD CF vers IDE dans baie de 3,5 pouces

Connectez une carte CompactFlash à un ordinateur par le biais d'un connecteur IDE

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA