StarTech.com

Adaptateur SATA vers SSD mSATA - Carte Convertisseur SATA à Mini SATA avec Montage à Port

Transformez une connexion hôte SATA en un port mSATA

Nº de produit : SAT32MSATM

  • Conforme aux normes SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Prise en charge des disques SSD 1,8 V/3,3 V
  • Montage sur port SATA
27,99 € EUR hors TVA
33,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles mSATA (Mini SATA)
Installation du disque Fixe
Nombre de disques 1
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Slot mSATA (52 broches , Mini SATA) Femelle
Connecteurs hôte 1 - Molex (4 broches , PWM) Mâle
1 - SATA (7 broches , données) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Conditions environnementales
Humidité En fonctionnement 20 à 80 %
Hors fonctionnement 15 à 90 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 0.7 cm [0.3 in]
Largeur du produit 41 mm [1.6 in]
Longueur du produit 76 mm [3 in]
Poids du produit 14 g [0.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 22.5 cm [8.9 in]
Poids brut 35 g [1.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur SATA vers mSATA
1 - Adaptateur d'alimentation SATA vers LP4 broches
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur mSATA vers DD / SSD SATA 2,5
MSAT2SAT3
Adaptateur mSATA vers DD / SSD SATA 2,5" ou 3,5" - Carte Convertisseur Mini SATA à SATA

Transformez une connexion hôte mSATA en un port SATA standard

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5"

Convertissez un mini SSD mSATA en un disque SSD SATA standard 2,5 pouces

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA

Montez un SSD mSATA dans votre ordinateur de bureau compact ou standard à l'aide d'une connexion hôte SATA standard

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Adaptateur IDE vers Compact Flash - IDE 40/44 Broches vers SSD Solid State
IDE2CF
Adaptateur IDE vers Compact Flash - IDE 40/44 Broches vers SSD Solid State

Permet de connecter une carte Compact Flash avec un hôte IDE de 40 ou 44 broches

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Accessoires