StarTech.com

Adaptateur RAID pour 2 disques durs SATA - Carte contrôleur RAID avec connecteur SATA interne vers deux HDD SATA

Raccordez deux disques durs SATA à une seule connexion interne SATA et constituez une matrice RAID pour une performance plus rapide ou une redondance sécurisée des données

Nº de produit : S322SAT3R

  • Ajoute la prise en charge de deux disques RAID à un connecteur SATA unique interne
  • Matériel RAID prenant en charge les systèmes RAID 0/RAID 1/BIG/JBOD
  • Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
En voir plus
  • conception peu encombrante, qui se monte directement sur votre disque
  • Aucun logiciel ni pilote requis
  • 2 câbles SATA inclus pour une installation simple
28,99 € EUR hors TVA
34,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

L'adaptateur RAID pour disque dur SATA à montage interne S322SAT3R vous permet de brancher deux disques durs SATA à un connecteur SATA unique sur votre carte mère et de constituer une matrice RAID matérielle.

Cet adaptateur RAID polyvalent est doté d'un contrôleur RAID matériel intégré et prend en charge les modes JBOD, BIG, RAID 0 et RAID 1, vous faisant profiter d'une capacité de disque supérieure, de la redondance des données ou d'une performance système améliorée.

Grâce aux deux câbles SATA inclus, vous avez tout ce qu'il vous faut pour assurer une installation simple. Cet adaptateur HDD plug-and-play est facile à installer et peut être monté directement sur votre disque sans matériel supplémentaire ni installation de logiciel.

Afin d'obtenir une performance optimale et d'exploiter tout le potentiel de vos disques durs SATA III, ce contrôleur RAID HDD prend en charge la norme SATA III pour des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s en cas d'utilisation avec un contrôleur compatible.

Le S322SAT3R bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Augmentez la capacité de votre disque, sécurisez la redondance des données ou améliorez la performance de votre système en prenant en charge les systèmes RAID 0 /RAID 1/BIG/JBOD
  • Une installation simple grâce à un contrôleur fixé sur le disque, un câble SATA inclus et aucun logiciel ni disque requis
  • Optimisez la performance avec une vitesse de transfert de fichiers pouvant atteindre 6 Gb/s en cas d'utilisation avec un HDD et un contrôleur SATA III

Applications

Ajoute la redondance de données à votre ordinateur grâce à une matrice RAID réfléchie (RAID 1)

Accroît la capacité de votre système informatique en ajoutant un lecteur de disque dur supplémentaire dans la matrice RAID (BIG) au moyen du même connecteur SATA unique de votre disque existant

Augmente la performance du système en ajoutant en interne une matrice RAID 0 deux disques à un connecteur SATA unique

Ajoutez des disques durs supplémentaires à un ordinateur équipé de connecteurs SATA limités

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset JMicron - JMS562
Installation du disque Fixe
Interface SATA
Nombre de disques 2
Performance
Capacité échange à chaud Non
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To
Modes RAID pris en charge BIG (répartition ou concaténation)
JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques)
RAID 0 (entrelacement de disques)
RAID 1 (duplication de disques)
Prise en charge multiplicateur de port Oui
RAID Oui
Spécifications générales Pour le mode JBOD, votre contrôleur SATA doit prendre en charge la fonction de multiplicateur de ports
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 6 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 2 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteurs hôte 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Conditions environnementales
Humidité En fonctionnement 20 à 80 %
Hors fonctionnement 15 à 90 %
Température de fonctionnement 5°C - 50°C (41°C to 122°C)
Température de stockage -25°C - 70°C (-13°C to 158°C)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 23 mm [0.9 in]
Largeur du produit 26 mm [1 in]
Longueur du produit 75 mm [3 in]
Poids du produit 11.8 g [0.4 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 120 g [4.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur RAID pour deux disques durs SATA à montage interne
2 - Câble SATA (50 cm)
1 - Adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA
1 - Guide d'installation
Nombre de ports 2
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5
25SAT22MSAT
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5"

Configurez une matrice RAID avec deux SSD mSATA pouvant être installés dans une seule baie SATA 2,5 pouces

63,99 € hors TVA
76,79 € incluant TVA

Accessoires