StarTech.com

Câble adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disques durs / SSD SATA de 2,5" et 3,5"

Câble adaptateur SATA vers USB | SATA III 6 Gbps | SSD ou lecteur de disque dur de 2,5" ou 3,5" | Portable

Nº de produit : USB312SAT3

  • Accédez à un lecteur de disque dur ou à un disque SSD SATA à partir de votre ordinateur de bureau ou portable à l'aide de ce câble SATA vers USB
  • Transférez vos données plus rapidement, grâce à ce câble USB 3.1 offrant une vitesse maximale de 10 Gbit/s
  • Profitez de vitesses de lecture 70 % plus élevées et de vitesses d'écriture 40 % plus élevées grâce à la prise en charge du protocole UASP
En voir plus
  • Connectez des lecteurs externes où que vous soyez, avec cet adaptateur SATA vers USB
  • Alimentez vos lecteurs de 3,5 ou 2,5 pouces nécessitant une alimentation supplémentaire à l'aide de l'adaptateur d'alimentation fourni
54,99 € EUR hors TVA
65,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset ASMedia - ASM1351
Interface USB 3.1 Gen 2
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Type de bus USB 3.1 Gen 2
Performance
4Kn Support Oui
Capacité échange à chaud Oui
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs pouvant atteindre 6 To
Prise en charge UASP Oui
Support TRIM Oui
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
Notes spéciales / Configuration
Remarque Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation et activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 24
Courant de sortie 2.0 A
Courant d'entrée 0.6 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 85 mm [3.3 in]
Poids du produit 57 g [2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.6 cm [6.9 in]
Poids brut 323 g [11.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB 3.1 vers SATA pour SSD / HDD de 2,5 pouces ou 3,5 pouces
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / ANZ) (câble d’une longueur de 9,4 cm)
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP
USB312SAT3CB
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP

Branchez un SSD/HDD SATA de 2,5 pouces à votre ordinateur avec ce câble USB 3.1 Gen 2 ultraportable

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces
S251BMU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces

Préparez-vous à passer au stockage de données ultra rapide USB 3.1 Gen 2 en utilisant votre SSD ou HDD 2,5 pouces

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5
S351BU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5"

L'USB 3.1 Gen 2 est la solution de stockage des données à capacité et vitesse élevées que vous attendiez

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour 2 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces
SDOCK2U313
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour 2 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces

Connectez deux de vos disques SATA 2,5 pouces et 3,5 pouces sur USB 3.1 Gen 2 haute performance avec UASP

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5 / 3,5 pouces
SDOCKU313
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5 / 3,5 pouces

Connectez votre lecteur SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces sur USB 3.1 Gen 3.1 haute performance avec UASP

76,99 € hors TVA
92,39 € incluant TVA
Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5
S2510BPU33
Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5" SATA III et SSD sur port USB 3.0 avec Support UASP - Portable

Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5
S2510BMU33
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5" SATA III avec support UASP - Boîtier HDD / SSD 2,5" - Aluminium

Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Boîtier RAID USB 3.0 / eSATA externe pour 2 disques durs SATA III de 3,5
S3520BU33ER
Boîtier RAID USB 3.0 / eSATA externe pour 2 disques durs SATA III de 3,5" avec UASP et ventilateur - Noir

Créez une matrice RAID double HDD SATA de 3,5” externe connectée par USB 3.0 avec UASP ou eSATA

128,99 € hors TVA
154,79 € incluant TVA
Boîtier externe USB 3.0 pour disque dur / HDD SATA III de 3,5 pouces avec support UASP
S3510SMU33
Boîtier externe USB 3.0 pour disque dur / HDD SATA III de 3,5 pouces avec support UASP

Transformez un disque dur SATA de 3,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA
Boîtier Externe pour Disque Dur 3.5
S3510BMU33
Boîtier Externe pour Disque Dur 3.5" SATA III sur port USB 3.0 avec Support UASP - Noir

Transformez un disque dur SATA de 3,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

57,99 € hors TVA
69,59 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 3.0 pour disque dur SATA ou IDE de 2,5
USB3SSATAIDE
Câble adaptateur USB 3.0 pour disque dur SATA ou IDE de 2,5" ou 3,5"

Connectez un disque dur SATA ou IDE de 2,5 po/3,5 po par un port USB 3.0

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA

Accessoires