Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Boîtier Serveur Gigabit NAS RAID pour 2 Disques Durs SATA 3,5" avec WebDAV et Serveur Multimédia

Nº de produit : S352BMU3N

Créez une matrice RAID externe pour deux HDD SATA 3,5 pouces à laquelle vous pourrez accéder par LAN Gigabit à l'aide des services WebDAV, FTP et Windows® Share

Spécifications techniques
  • Ouvrez des fichiers sur une vaste gamme d'appareils, dont des smartphones et des tablettes, avec prise en charge d'applications tierces iOS et WebDAV pour Android

  • Diffusez des fichiers de musique et de vidéos vers des téléviseurs Smart TV, des lecteurs Blu-ray et des consoles de jeu avec prise en charge UPnP et DLNA

  • Protégez vos données grâce à la redondance ou augmentez la performance et le volume, avec prise en charge pour matériel RAID (0,1, JBOD)

Plus de Caractéristiques . . .
  • Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)

  • Baie de disque SATA 3,5 pouces double

  • Ventilateur intégré

  • Reliez votre réseau par LAN Gigabit, ou directement à votre ordinateur avec un DAS USB 3.0

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
Disponible en
119,99 € EUR hors TVA
143,99 € incluant TVA

Nº: S352BMU3N

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le boîtier RAID NAS 2 baies S352BMU3N vous permet de créer une matrice RAID externe sécurisée avec deux disques durs SATA 3,5 pouces, et de la connecter directement à votre réseau Gigabit sans ordinateur hôte pour un accès rapide depuis l'ensemble du réseau.

Accès à partir de tout appareil 

Pour une vaste compatibilité avec les appareils, ce boîtier NAS offre le service WebDAV vous permettant d'accéder à des fichiers à partir de tout appareil du réseau doté d'un navigateur Web, comme un ordinateur, une tablette, un iPhone® ou smartphone. Les applications mobiles tierces sont également prises en charge pour une gestion intuitive et conviviale des fichiers.

Diffusez des fichiers multimédias numériques partout sur le réseau

Pour une intégration multimédia sans souci, le boîtier prend en charge les normes UPnP et DLNA®, vous permettant instantanément de diffuser des vidéos, des photos et de la musique directement sur des téléviseurs, lecteurs Blu-Ray/boîtiers décodeurs et consoles de jeu vidéo compatibles.

Augmentez la sécurité ou la capacité d'un disque individuel

Pour obtenir une meilleure performance ou une redondance de données sécurisée, le boîtier comporte un contrôleur RAID matériel intégré avec prise en charge des normes RAID 0, 1, et JBOD.

Partage de fichiers simplifié

Pour un partage facile de fichiers, le boîtier prend en charge les services FTP et SMB, vous permettant un partage public de fichiers sur le réseau ou Internet avec le logiciel client de votre choix. 

Améliorez les vitesses de transfert avec un DAS USB 3.0

Augmentez la vitesse en local avec un DAS USB (stockage à connexion directe), vous permettant de raccorder le boîtier à votre ordinateur par USB 3.0 pour obtenir des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s.

Pour assurer la compatibilité avec votre système informatique, le modèle S352BMU3N prend en charge les principaux systèmes d'exploitation, dont Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux et Google Chrome OS™.

Le S352BMU3N offre une durabilité et une fiabilité optimisées avec un ventilateur intégré, une construction en aluminium haute qualité. De plus, il bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Vaste compatibilité avec les ordinateurs, smartphones et tablettes, et service WebDAV avec prise en charge des applications mobiles tierces
  • Fonctionnement simple, avec fonctionnalité NAS offrant un accès au disque depuis l'ensemble du réseau sans recours à un ordinateur
  • Profitez d'une performance supérieure ou d'une redondance sécurisée des données grâce aux modes RAID multiples
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Accédez aux fichiers d'un réseau à partir de tout appareil doté d'un navigateur Web dans un environnement de réseau professionnel
  • Situations nécessitant un transfert de stockage facile entre différents systèmes informatiques et un stockage externe grand volume pour les sauvegardes et l'archivage.
  • Créez une solution de stockage sur Cloud
  • Accédez au disque avec des appareils comme des tablettes et des smartphones ne disposant pas d'un explorateur de fichiers
  • Configurez une matrice RAID redondante pour protéger les fichiers contre une défaillance du disque
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset JMicron - JCS358
Installation du disque Fixe
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
USB 3.0
Nombre de baies 3,5 pouces internes 2
Nombre de disques 2
Taille du disque 3.5in
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 40 mm
Performance
Capacité échange à chaud Non
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To
Modes RAID pris en charge JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques)
RAID 0 (entrelacement de disques)
RAID 1 (duplication de disques)
Prise en charge UASP Non
RAID Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 1000 Mb/s (Ethernet)
5 Gb/s (USB 3.0)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Activité du disque 1
1 - Activité du disque 2
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité HR de 20 % ~ HR de 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 85 mm [3.3 in]
Largeur du produit 115.5 mm [4.5 in]
Longueur du produit 180.5 mm [7.1 in]
Poids du produit 628 g [22.2 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 1362 g [48.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier RAID disque dur NAS
1 - Câble Ethernet
1 - Câble USB 3.0
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Jeu de patins en caoutchouc
1 - Guide d'installation rapide
Boîtier RAID USB 3.0 / eSATA externe pour 2 disques durs SATA III de 3,5
S3520BU33ER

Boîtier RAID USB 3.0 / eSATA externe pour 2 disques durs SATA III de 3,5" avec UASP et ventilateur - Noir

Créez une matrice RAID double HDD SATA de 3,5” externe connectée par USB 3.0 avec UASP ou eSATA

128,99 € hors TVA
154,79 € incluant TVA

Boîtier pour Disque Dur 4 Baies SATA / SAS 3,5
SAT35401U

Boîtier pour Disque Dur 4 Baies SATA / SAS 3,5" à Montage en Rack 1U

Transformez quatre disques SATA/SAS 3,5 pouces en une solution de stockage à montage en rack 1U avec connectivité Mini SAS externe

471,99 € hors TVA
566,39 € incluant TVA

Boîtier USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA III 6Gb/s de 3,5
S3540BU33E

Boîtier USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA III 6Gb/s de 3,5" avec ventilateur intégré et UASP

Connectez 4 HDD externes SATA III 3,5 pouces à votre ordinateur via USB 3.0 avec UASP ou eSATA

257,99 € hors TVA
309,59 € incluant TVA

Adaptateurs d'alimentation (1)

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA

Câbles USB 3.0 (5)

Câble Certifié USB 3.0 A vers B 1 m - M/M - Cordon USB3 SuperSpeed USB A USB B
USB3CAB1M

Câble Certifié USB 3.0 A vers B 1 m - M/M - Cordon USB3 SuperSpeed USB A USB B

Branchez vos appareils USB 3.0 grâce à ce câble certifié USB 3.0 de qualité supérieure

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

Câble Certifié USB 3.0 A vers B 2 m - M/M - Cordon USB3 SuperSpeed USB A USB B
USB3CAB2M

Câble Certifié USB 3.0 A vers B 2 m - M/M - Cordon USB3 SuperSpeed USB A USB B

Branchez vos appareils USB 3.0 grâce à ce câble certifié USB 3.0 de qualité supérieure

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA

Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 1 m - M/M - Noir
USB3SAB1MRA

Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 1 m - M/M - Noir

Connectez des appareils USB 3.0, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA

Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 2 m - M/M - Noir
USB3SAB2MRA

Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 2 m - M/M - Noir

Connectez des appareils USB 3.0, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 3 m - M/M - Noir
USB3SAB3MRA

Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 3 m - M/M - Noir

Connectez des appareils USB 3.0, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis