Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Boîtier Externe en Aluminium pour Disque Dur / SSD 2,5" SATA III avec UASP jusqu'à 12,5 mm - USB 3.0

Nº de produit : S2510SM12U33

Transformez un SSD/HDD SATA 2,5 pouces (jusqu'à 12,5 mm) en disque externe 3.0 avec prise en charge UASP

Spécifications techniques
  • Prend en charge les SSD/HDD 2,5 pouces d'une hauteur maximale de 12,5 mm

  • Prise en charge UASP (révision 1.0 des spécifications du protocole Attached SCSI)

  • Compatible avec USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s/480 Mb/s/12 Mb/s)

Plus de Caractéristiques . . .
  • Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)

  • Alimentation par USB

  • Boîtier en aluminium massif

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
Disponible en
40,99 € EUR hors TVA
49,19 € incluant TVA

Nº: S2510SM12U33

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le boîtier USB 3.0 vers disque dur SATA S2510SM12U33 avec UASP permet de connecter un disque dur ou un lecteur à état solide SATA de 2,5 pouces à votre ordinateur par le biais d'un port USB.  

Avec la prise en charge de lecteurs d'une hauteur maximale de 12,5 mm et de disques SATA I/II/III à haute capacité (testé jusqu'à 1 To), ce boîtier USB 3.0 polyvalent est compatible avec presque tous les disques durs ou lecteurs à état solide SATA de 2,5 pouces.

Pour optimiser la performance et mieux utiliser le plein potentiel de votre SSD ou HDD SATA III, le boîtier prend en charge UASP, permettant un transfert jusqu'à 70 % plus rapide qu'un port USB 3.0 conventionnel lorsqu'il est utilisé avec un contrôleur compatible UASP. Pour en savoir plus, consultez les résultats de test UASP ci-dessous.

Le format élégant du boîtier USB 3.0, sa construction en aluminium de qualité supérieure et sa ventilation assurent une excellente évacuation de la chaleur.

Pour assurer la compatibilité avec votre système informatique, le modèle S2510SM12U33 prend en charge les principaux systèmes d'exploitation, dont Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux et Google Chrome OS™.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser un adaptateur d'alimentation externe pour optimiser la portabilité du modèle S2510SM12U33 lorsqu'il sert d'accessoire à un ordinateur portable. En outre, il bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Rendement amélioré grâce à UASP

UASP pris en charge dans Windows 8, Mac OSX (10.8 ou postérieur) et Linux. Les tests démontrent que la prise en charge UASP donne une vitesse de lecture de 70 % supérieure et une vitesse d'écriture de 40 % supérieure au traditionnel USB 3.0 à la capacité maximale.

UASP Speed Diagram

Dans les mêmes conditions, UASP affiche une réduction de 80 % des ressources exigées du processeur.

UASP Speed Diagram

Le test a été effectué avec un système Intel® Ivy Bridge, un boîtier StarTech.com avec UASP et un lecteur à état solide SATA III.

Points forts de StarTech.com
  • Compatibilité optimale du disque avec prise en charge de SSD/HDD d'une hauteur jusqu'à 12,5 mm
  • Economie de temps grâce à un transfert de fichiers jusqu'à 70 % plus rapide qu'avec la technologie USB 3.0 traditionnelle lorsqu'utilisé avec un hôte prenant en charge le protocole UASP
  • Evitez les pannes de lecteurs grâce à son excellente ventilation et à son boîtier d'aluminium perforé
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Connectez à votre ordinateur un SSD SATA d'une capacité supérieure et d'une hauteur maximale de 12,5 mm comme disque dur USB 3.0 externe
  • Tirez profit de votre nouvel ordinateur portable ou de bureau grâce à la connectivité USB 3.0 (UASP)
  • Créez une solution de stockage rapide et portable pour les ordinateurs de bureau, portables ou netbooks
  • Ajoutez de l'espace de stockage à presque tout type de système informatique compatible USB
  • Sauvegardez les données importantes sur un périphérique de stockage externe
  • Partagez d’importants fichiers entre plusieurs ordinateurs, rapidement et en toute sécurité, sans réseau
  • Récupérez les données d'un ancien disque SATA ou transformez le disque inutilisé en un espace de stockage externe supplémentaire
  • Utilisez-le comme disque dur portable en l'emmenant avec votre ordinateur portable
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset ASMedia - ASM1053 - 6G
Installation du disque Fixe
Interface USB 3.0
Nombre de baies 2,5 pouces 1
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in
Type de bus USB 3.0
Ventilateur(s) Non
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 1 To
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - LED d’alimentation et d’activité.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Center Tip Polarity Positif
Tension d'entrée 5 DC
Type de prise H
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur de disque max. 12.5 mm [0.5 in]
Hauteur du produit 24 mm [0.9 in]
Largeur du produit 78 mm [3.1 in]
Longueur du produit 125 mm [4.9 in]
Poids du produit 122 g [4.3 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 245 g [8.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA
1 - Câble USB 3.0 A vers Micro B
1 - Ensemble de vis
1 - Jeu de patins
1 - Manuel d'instruction
Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5
S2510BPU33

Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5" SATA III et SSD sur port USB 3.0 avec Support UASP - Portable

Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA

Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5
S2510BMU33

Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5" SATA III avec support UASP - Boîtier HDD / SSD 2,5" - Aluminium

Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

Boîtier RAID USB 3.0 / eSATA externe pour 2 disques durs SATA III de 3,5
S3520BU33ER

Boîtier RAID USB 3.0 / eSATA externe pour 2 disques durs SATA III de 3,5" avec UASP et ventilateur - Noir

Créez une matrice RAID double HDD SATA de 3,5” externe connectée par USB 3.0 avec UASP ou eSATA

128,99 € hors TVA
154,79 € incluant TVA

Boîtier externe USB 3.0 pour disque dur / HDD SATA III de 3,5 pouces avec support UASP
S3510SMU33

Boîtier externe USB 3.0 pour disque dur / HDD SATA III de 3,5 pouces avec support UASP

Transformez un disque dur SATA de 3,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA

Boîtier Externe pour Disque Dur 3.5
S3510BMU33

Boîtier Externe pour Disque Dur 3.5" SATA III sur port USB 3.0 avec Support UASP - Noir

Transformez un disque dur SATA de 3,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

54,99 € hors TVA
65,99 € incluant TVA

Adaptateurs d'alimentation (1)

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 2 A
SVA5H2NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 2 A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Câbles USB 2.0 (USB A - Mini USB B) (1)

Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type H 5 V CC, 90 cm
USB2TYPEH

Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type H 5 V CC, 90 cm

Alimentez vos appareils de 5 V CC à partir d'un port USB de votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Adaptateurs USB (USB 2.0) (1)

Câble d'alimentation USB vers prise CC de 2 m - Cordon USB vers connecteur Type H 3,4 mm 5V
USB2TYPEH2M

Câble d'alimentation USB vers prise CC de 2 m - Cordon USB vers connecteur Type H 3,4 mm 5V

Alimentez vos appareils de 5 V CC à partir d'un port USB de votre ordinateur

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

Câbles USB 3.0 (3)

Câble USB 3.0 SuperSpeed 0,5 m - USB A vers USB Micro B Mâle / Mâle - 50 cm
USB3AUB50CMB

Câble USB 3.0 SuperSpeed 0,5 m - USB A vers USB Micro B Mâle / Mâle - 50 cm

Connectez un disque dur externe Micro USB 3.0 à votre ordinateur

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA

Câble Certifié USB 3.0 A vers Micro B 1 m - M/M - Câble Micro USB 3.0 SuperSpeed
USB3CAUB1M

Câble Certifié USB 3.0 A vers Micro B 1 m - M/M - Câble Micro USB 3.0 SuperSpeed

Branchez vos appareils Micro-B USB 3.0 grâce à ce câble certifié USB 3.0 de qualité supérieure

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

Câble SuperSpeed USB 3.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Bleu

Connectez un disque dur externe Micro USB 3.0 à votre ordinateur

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA

Cartes USB 3.0 (6)

Carte Adaptateur ExpressCard vers 1 Port USB 3.0 avec Support UASP
ECUSB3S11

Carte Adaptateur ExpressCard vers 1 Port USB 3.0 avec Support UASP

Ajoutez une connexion de port USB 3.0 qui s'encastre dans la fente ExpressCard d'un ordinateur portable

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Carte Adaptateur ExpressCard vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP
ECUSB3S22

Carte Adaptateur ExpressCard vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP

Ajoutez 2 ports USB 3.0 à un ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Carte Adaptateur ExpressCard/54 vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP
ECUSB3S254F

Carte Adaptateur ExpressCard/54 vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP

Ajoutez 2 ports USB 3.0 encastrés à votre ordinateur portable compatible ExpressCard

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA

Carte Contrôleur Mini PCI Express 2 ports USB 3.0 avec Support UASP et Kit de Supports
MPEXUSB3S22B

Carte Contrôleur Mini PCI Express 2 ports USB 3.0 avec Support UASP et Kit de Supports

Ajoutez 2 ports USB 3.0 via une fente Mini PCI Express

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA

Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Carte PCIe - 1 Interne 1 Externe
PEXUSB3S11

Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Carte PCIe - 1 Interne 1 Externe

Permet d’ajouter un port interne et un port externe SuperSpeed USB 3.0 à votre PC

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCIe avec UASP et alimentation SATA
PEXUSB3S4V

Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCIe avec UASP et alimentation SATA

Permet d'ajouter 4 ports USB 3.0 externes à un ordinateur à faible encombrement ou standard via PCI Express

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis