StarTech.com
Fin de Série

Boîtier pour deux disques durs SATA sans tiroir, à échange à chaud USB 3.0 3,5 pouces avec ventilateur

Permet de connecter deux disques durs amovibles SATA grâce à une seule connexion USB 3.0

Nº de produit : SAT3520U3R

  • Conception sans tiroir : les disques 3,5 pouces ne sont pas montés dans un tiroir ou le châssis/cadre du boîtier
  • Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0, avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
  • Prise en charge de RAID : 0, 1, BIG (concaténation), JBOD
En voir plus
  • Rétrocompatibilité directe avec les systèmes USB 2.0
  • Ventilateur 55 mm
  • Trappes de disque verrouillables
  • Indicateurs d’alimentation et d’activité à DEL
  • Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud
0,00 € EUR hors TVA
0,00 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Le boîtier pour deux disques durs USB 3.0 vers SATA 3,5 pouces sans tiroir SAT3520U3R permet d'ajouter rapidement et facilement du stockage externe en transformant deux disques durs SATA internes 3,5 pouces en disque dur externe. Les disques grande capacité (testés jusqu'à 4 To par baie) peuvent être utilisés pour nettement améliorer les capacités de stockage/sauvegarde de votre ordinateur.

Le boîtier pour disque dur offre un système sans tiroir qui évite d'avoir à monter et fixer le disque dur dans le boîtier ou le tiroir, pour une installation et un retrait rapides et faciles.

L'utilisation de l'interface SuperSpeed USB 3.0, qui est 10 fois plus rapide que l'USB 2.0, rend la sauvegarde et le transfert de fichiers plus rapides que jamais, tout en offrant la compatibilité avec les anciens systèmes USB 2.0. Avec des capacités RAID intégrées (0, 1, BIG, JBOD), les deux disques peuvent être combinés en termes de vitesse, de redondance ou de capacité, ou considérés comme des disques distincts, selon les besoins.

Points forts de StarTech.com

  • La technologie SuperSpeed USB 3.0 offre un accès rapide au stockage externe, tout en étant rétrocompatible avec l'USB 2.0
  • Installez et retirez rapidement et facilement les disques durs du boîtier grâce à une conception sans tiroir innovante
  • Prise en charge intégrée des modes RAID 0, 1, JBOD et de concaténation pour une adaptation à la plupart des besoins personnels/professionnels

Applications

Ajout d'un stockage externe facilement transférable entre différents systèmes informatiques

Augmentez les capacités de stockage d'un système compact/intégré ou d'un ordinateur portable à l'aide d'un disque dur externe

Ajout d'une capacité de stockage externe pour les postes d'édition vidéo ou photo pour un travail facilité sur les très gros fichiers

Création de stockage de sauvegarde/d'archivage supplémentaire pour les professionnels des TI

Transformation de disques durs SATA non utilisés en stockage de données externe supplémentaire

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset JMicron - JMS551
Installation du disque Amovible
Interface USB 3.0
Nombre de disques 2
Taille du disque 3.5in
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 55 mm
Performance
Alarme de température Non
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 5 400 tr/min pouvant atteindre 4 To par baie (8 To au total)
Cycle d’insertion 15, 000 cycles
Modes RAID pris en charge BIG (répartition ou concaténation)
JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques)
RAID 0 (entrelacement de disques)
RAID 1 (duplication de disques)
Prise en charge UASP Non
RAID Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA II (3 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Activité (bleu)
2 - Alimentation (bleu)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Courant de sortie 3A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 8 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 135 mm [5.3 in]
Largeur du produit 76 mm [3 in]
Longueur du produit 210 mm [8.3 in]
Poids du produit 858 g [30.3 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 1.5 kg [3.4 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier pour disque dur
1 - Câble USB 3.0
3 - Cordon d'alimentation (Amérique du Nord/GB/Europe)
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5
SATDOCKU3S
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

Permet un accès rapide, échangeable à chaud de vos disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces, connectés via USB 3.0.

56,99 € hors TVA
68,39 € incluant TVA

Accessoires