Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Boîtier USB 3.0 Noir pour Disque Dur SATA 3.5" - Boîtier Externe HDD - 4 To

Nº de produit : SAT3510BU3

Permet de sauvegarder et de transférer des données à des vitesses exceptionnelles à l’aide de SuperSpeed USB 3.O

Spécifications techniques
  • Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0, avec vitesses de transfert d’au plus 5 Gbps.

  • Interface hôte conforme USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d’au plus 480 Mbps.

  • Panneaux latéraux en aluminium léger et durable.

Plus de Caractéristiques . . .
  • Ventilateur de refroidissement de 80 mm avec interrupteur de marche/arrêt.

  • Indicateur LED d’alimentation et d’activité.

  • Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps).

  • Prise en charge de disques durs SATA de facteur de forme 3,5 pouces.

  • Conforme aux spécifications du stockage de masse USB BOT (Bulk-only Transport), révisions 1.3.

  • Facteur de forme compact et de style ordinateur de bureau.

  • Compatibilité avec les fonctions Plug and Play et Remplacement à chaud.

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR AMAZFR LAFIFR
Disponible en
61,99 € EUR hors TVA
74,39 € incluant TVA

Nº: SAT3510BU3

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le boîtier pour disque dur externe USB 3.0 SAT3510BU3 noir vous permet de connecter un disque dur SATA 3,5 pouces via USB 3.0, ce qui en fait une solution de stockage externe de pointe, permettant d’exploiter la vitesse et les performances de l’interface SuperSpeed USB. Les disques grande capacité (testés jusqu'à 4 To) peuvent être utilisés pour nettement améliorer les capacités de stockage/sauvegarde de votre ordinateur.

Prenant en charge des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s, ce boîtier pour HDD externe permet d'accéder aux fichiers à des vitesses prodigieuses : 10 fois supérieures à celles de l'USB 2.0 et 60 % plus rapides que celles de l'eSATA SATA II. En outre, l’interface USB 3.0 est rétrocompatible avec l'USB révisions 2.0 et 1.1, ce qui permet au boîtier d’être utilisé avec les anciens systèmes qui ne prennent pas en charge la dernière norme USB (à des vitesses de 480 Mb/s et 12 Mb/s respectivement).

Le boîtier de disque, au design compact et autonome, requiert un espace minimal sur le bureau. Il est doté d'un ventilateur de 80 mm qui contribue au refroidissement du disque dur installé pour une performance optimale.

Pour assurer la compatibilité avec votre système informatique, le modèle SAT3510BU3 prend en charge les principaux systèmes d'exploitation, dont Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux et Google Chrome OS™.

Bénéficie d’une garantie de 2 ans.

Points forts de StarTech.com
  • Les vitesses de transfert d’au plus 5 Gbps et le nouveau port USB 3.0 SuperSpeed, rétro-compatible avec les anciens systèmes USB 2.0 en font une solution de stockage externe polyvalente.
  • Panneaux latéraux en aluminium dotés d’un ventilateur de refroidissement de 80 mm, offrant des capacités de refroidissement durables et optimales dans pratiquement toutes les situations.
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Exploite les avantages des nouveaux ordinateurs portables et de bureau grâce à la connectivité USB 3.0.
  • Mise à niveau d’un boîtier de disque USB 2.0 vers USB 3.0, plus rapide.
  • Permet de créer une solution de stockage rapide et portable pour les ordinateurs portables ou de bureau.
  • Permet d’ajouter une solution de stockage supplémentaire à quasiment tout système informatique doté d’un port USB.
  • Permet de sauvegarder des données importantes sur un périphérique de stockage externe.
  • Permet de partager rapidement et en toute sécurité d’importants fichiers entre plusieurs ordinateurs, sans réseau.
  • Permet de récupérer des données depuis un ancien disque SATA ou de transformer le disque inutilisé en un espace de stockage externe supplémentaire.
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset ASMedia - ASM1051
Installation du disque Fixe
Interface USB 3.0
Nombre de disques 1
Taille du disque 3.5in
Type ventilateur à roulement Palier à douille
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 80 mm
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs jusqu'à 2 To de capacité
Débit d’air 22 CFM
Niveau de bruit 29 dBA
Prise en charge UASP Non
RAID Non
TR/M 2500 RPM
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Fixe - alimentation, clignotant - activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 24
Courant de sortie 2A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage 0°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 180 mm [7.1 in]
Largeur du produit 52.1 mm [2.1 in]
Longueur du produit 143 mm [5.6 in]
Poids du produit 580 g [20.5 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 1090 g [38.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de disque dur USB 3.0 SATA 3,5 pouces
1 - Entretoise en mousse
1 - Câble USB 3.0 91 cm
1 - Adaptateur d'alimentation universel
3 - Fiche d'adaptateur d'alimentation (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Manuel d'instruction
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5
SATDOCKU3S

Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

Permet un accès rapide, échangeable à chaud de vos disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces, connectés via USB 3.0.

56,99 € hors TVA
68,39 € incluant TVA

Adaptateurs d'alimentation (2)

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A
SVA12M2NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA

Câbles USB 3.0 (1)

Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu
USB3SEXTAA6

Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis