StarTech.com

Boîtier externe USB 3.0 pour disque dur SATA III vertical 3,5 avec ventilateur - SATA 6Gb/s et support UASP

Transformez un HDD SATA 3,5 pouces en disque dur vertical externe avec UASP et ventilateur intégré

Nº de produit : S3510BMU33B

  • Prise en charge UASP pour une performance optimale
  • Conception verticale pour un format de bureau compact
  • Boîtier en aluminium avec ventilateur intégré
En voir plus
  • Compatibilité avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Compatible avec les normes USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s / 480 Mb/s / 1,5 Mb/s)
65,99 € EUR hors TVA
79,19 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?
D'un partenaire

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Le boîtier de disque dur SATA 3,5 pouces S3510BMU33B vous permet d'ajouter un stockage externe à votre ordinateur en connectant un lecteur de disque dur 3,5 pouces par un port USB 3.0.

Amélioré avec UASP (USB Attached SCSI Protocol), ce boîtier vous permet de tirer le meilleur de votre disque dur SATA III avec une performance jusqu'à 70 % plus rapide que l'USB 3.0 traditionnel lorsqu'il est combiné à un contrôleur hôte compatible UASP. Consultez les résultats de nos tests de l'UASP ci-dessous pour plus de détails.

Le boîtier est fait d'aluminium et doté d'un ventilateur intégré pour que le disque fonctionne toujours à une température optimale. De plus, pour permettre d'économiser de l'espace de travail, le boîtier offre une conception verticale compacte qui permet de le positionner près de votre ordinateur.

Avec la prise en charge des normes SATA I/II/III et des disques grande capacité (testés jusqu'à 4 To), ce boîtier de disque dur est compatible avec presque tout disque dur SATA 3,5 pouces. De plus, il augmente nettement les capacités de stockage/sauvegarde de votre ordinateur.

Pour assurer la compatibilité avec votre système informatique, le modèle S3510BMU33B prend en charge les principaux systèmes d'exploitation, dont Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux et Google Chrome OS™.

Le S3510BMU33B bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Rendement amélioré grâce à l'UASP

UASP pris en charge sous Windows 8, Mac OSX (10.8 ou postérieur) et Linux. Les tests démontrent que la prise en charge UASP donne une vitesse de lecture de 70 % supérieure et une vitesse d'écriture de 40 % supérieure à l'USB 3.0 traditionnel à la capacité maximale.

UASP Speed Diagram

Dans les mêmes conditions, l'UASP affiche une réduction de 80 % des ressources exigées du processeur.

UASP Speed Diagram

Le test a été effectué avec un système Intel® Ivy Bridge, un boîtier StarTech.com avec UASP et un lecteur à état solide SATA III.

Points forts de StarTech.com

  • Économisez de temps grâce à un transfert de fichiers 70 % plus rapide qu'avec la technologie USB 3.0 lorsque l'adaptateur est utilisé avec un hôte prenant en charge le protocole UASP
  • Évitez les pannes de disque en permettant une excellente dissipation de la chaleur grâce à son boîtier en aluminium et son ventilateur intégré
  • Organisez votre bureau grâce à une conception verticale compacte

Applications

Transformez un disque dur SATA III haute capacité en solution de stockage externe

Créez une solution de stockage rapide et portable pour les ordinateurs de bureau, portables ou netbooks

Partagez d’importants fichiers entre plusieurs ordinateurs, rapidement et en toute sécurité, sans réseau

Ajoutez de l'espace de stockage à tout type de système informatique compatible USB

Sauvegardez les données importantes sur un périphérique de stockage externe

Récupérez les données d'un ancien disque SATA ou transformez le disque inutilisé en un espace de stockage externe supplémentaire

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset ASMedia - ASM1153E
Installation du disque Fixe
Interface USB 3.0
Nombre de baies 3,5 pouces internes 1
Nombre de disques 1
Taille du disque 3.5in
Type de bus USB 3.0
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 80 mm
Performance
4Kn Support Oui
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - LED d’alimentation et d’activité.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 24
Courant de sortie 2 A
Courant d'entrée 600ma
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité en fonctionnement : Humidité relative de 10 % ~ 90 % Humidité de stockage : Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 54.5 mm [2.1 in]
Largeur du produit 142.5 mm [5.6 in]
Longueur du produit 180.5 mm [7.1 in]
Poids du produit 570 g [20.1 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 1030 g [36.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA 3,5 pouces
1 - Paquet d'entretoises en mousse
1 - Câble USB 3.0
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
OS independent; No software or drivers required

Certifications

Produits associés

Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5
S2510BPU33
Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5" SATA III et SSD sur port USB 3.0 avec Support UASP - Portable

Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5
S2510BMU33
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5" SATA III avec support UASP - Boîtier HDD / SSD 2,5" - Aluminium

Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Boîtier Externe pour Disque Dur 3.5
S3510BMU33
Boîtier Externe pour Disque Dur 3.5" SATA III sur port USB 3.0 avec Support UASP - Noir

Transformez un disque dur SATA de 3,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

57,99 € hors TVA
69,59 € incluant TVA
Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA de 2,5 pouces - Boîtier externe HDD / SSD - Noir
SAT2510BU32
Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA de 2,5 pouces - Boîtier externe HDD / SSD - Noir

Transformez un lecteur de disque dur/disque SSD SATA de 2,5 po en disque dur externe avec connectivité SuperSpeed USB 3.0

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Boîtier externe USB 3.0 pour disque dur / HDD SATA III de 3,5 pouces avec support UASP
S3510SMU33
Boîtier externe USB 3.0 pour disque dur / HDD SATA III de 3,5 pouces avec support UASP

Transformez un disque dur SATA de 3,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Foire aux questions

Mode d'emploi

Pour vérifier que votre appareil USB a bien été détecté par Mac OS, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur l'icône Apple.
  2. Cliquez sur À propos de ce Mac.
  3. Cliquez sur Plus d'infos ou Rapport système.
  4. Dans la section appropriée, vérifiez que votre appareil USB est bien répertorié et qu'il n'y a pas d'erreur. Par exemple, une carte réseau se trouve sous Cartes Ethernet.

Vous devrez peut-être rafraîchir la page Informations Système après avoir connecté votre appareil.  Pour ce faire, appuyez sur la touche Commande R avec la page Informations système ouverte.

Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet  Spécifications techniques concernant votre produit.