Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Boîtier USB 2.0 eSATA pour Disque Dur SATA 2.5" - Boîtier Externe HDD - 1 To

Nº de produit : SAT2510BU2E

Permet de transformer un disque dur SATA 2,5 pouces en un disque dur externe USB 2.0 ou eSATA

Spécifications techniques
  • Interface hôte SATA révision 2 compatible eSATA avec vitesses de transfert d’au plus 3 Gbps.

  • Interface hôte USB 2.0 haute vitesse, avec prise en charge des vitesses de transfert d’au plus 480 Mbps.

  • Alimentation directe par le port USB.

Plus de Caractéristiques . . .
  • Châssis en aluminium léger et durable.

  • Indicateur LED d’alimentation et d’activité.

  • Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps).

  • Prise en charge des disques durs ou des disques SSD de facteur de forme 2,5 pouces.

  • Compatibilité avec les fonctions Plug and Play et Remplacement à chaud.

  • Inclut une pochette de transport protectrice.

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR AMAZFR LAFIFR RUEFR
Disponible en
26,99 € EUR hors TVA
32,39 € incluant TVA

Nº: SAT2510BU2E

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce boîtier pour disque dur externe eSATA/USB permet de transformer quasiment tous les disques durs SATA (SATA, SATA II, SATA III) ou SSD 2,5 pouces en une solution de stockage portable et économique.

Idéal pour les applications multimédias de stockage numérique et autres applications exigeantes, ce boîtier pour disque dur externe SATA 2,5 pouces se connecte à un ordinateur hôte via USB 2.0 ou eSATA pour des vitesses de transfert pouvant atteindre 3 Gb/s (eSATA) ou 480 Mb/s (USB 2.0). Les disques grande capacité (testés jusqu'à 1 To) peuvent être utilisés pour nettement améliorer les capacités de stockage/sauvegarde de votre ordinateur.

Solution véritablement portable, ce boîtier pour disque dur compact est fabriqué en aluminium léger, mais robuste. De format compact, il se loge facilement dans votre poche ou votre sac d'ordinateur portable lorsqu’il n’est pas utilisé. Afin de supprimer la contrainte d’avoir à trouver une prise de courant lorsque vous devez sauvegarder vos données ou charger vos fichiers stockés, le boîtier USB/eSATA permet un fonctionnement alimenté via USB, sans nécessiter de source d’alimentation externe.

Points forts de StarTech.com
  • Permet de choisir entre une connectivité eSATA ou USB 2.0 en fonction de la configuration ou des capacités du système hôte.
  • Le châssis compact en aluminium en fait une solution de stockage légère et portable tout en incluant des caractéristiques de dissipation thermique, alimenté via le port USB.
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Permet de créer une solution de stockage rapide et portable pour les ordinateurs portables ou de bureau.
  • Permet d’ajouter une solution de stockage supplémentaire à quasiment tout système informatique doté d’un port USB.
  • Permet de sauvegarder des données importantes sur un périphérique de stockage externe.
  • Permet de partager rapidement et en toute sécurité d’importants fichiers entre plusieurs ordinateurs, sans réseau.
  • Permet de récupérer des données depuis un ancien disque SATA ou de transformer le disque inutilisé en un espace de stockage externe supplémentaire.
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset JMicron - JMB351
Installation du disque Fixe
Interface USB 2.0 & eSATA
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in
Ventilateur(s) Non
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 5 400 tr/min pouvant atteindre 1 To
Prise en charge UASP Non
RAID Non
Vitesse max. de transfert de données eSATA - 3 Gb/s
USB 2.0 - 480 Mb/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Types de connecteur 1 - eSATA (7 broches , données) Prise
1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL unique qui clignote pour montrer l'activité du disque
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Center Tip Polarity Positif
Tension d'entrée 5 DC
Type de prise H
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 9.5 mm [0.4 in]
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 70 mm [2.8 in]
Longueur du produit 135 mm [5.3 in]
Poids du produit 90 g [3.2 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 340 g [12 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier SATA 2,5 pouces
1 - Câble eSATA
1 - Câble USB
1 - Câble USB vers CC
1 - Vis
1 - Tournevis
1 - Pochette de transport
1 - Manuel d'instruction

Câbles et adaptateurs Mini USB (2)

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3

Câble USB 2.0 en Y de 91 cm pour disque dur externe - 2x USB A vers Mini B

Branchez et alimentez votre disque dur externe Mini-USB au moyen de deux ports USB standard de votre ordinateur

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6

Câble USB 2.0 en Y de 1,8 m pour disque dur externe - 2x USB A (M) vers 1x USB Mini B (M)

Branchez et alimentez votre disque dur externe Mini-USB au moyen de deux ports USB standard de votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Câbles eSATA (2)

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3

Câble eSATA externe blindé de 90 cm M/M

Connectez vos dispositifs de stockage externe SATA à votre ordinateur de bureau ou votre portable

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA6

Câble eSATA externe blindé de 1,8 m - M/M

Connectez vos périphériques de stockage SATA externes à votre ordinateur portable ou votre PC

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis