Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Boîtier pour disque dur SATA de 3,5" - eSATA / USB 3.0 - Sans tiroir
Connectez et échangez à chaud des disques durs SATA III de 3,5 pouces en toute simplicité via eSATA ou USB 3.0 avec prise en charge UASP
Nº de produit : S351BMU33ETG
- Échangez facilement les disques selon vos besoins grâce au design sans tiroir
- Accédez rapidement aux fichiers importants
- Accédez à vos fichiers via votre interface préférée grâce à la prise en charge des technologies USB 3.0 et eSATA
- Prise en charge des disques 4Kn
- Prend en charge SATA I, II et III (jusqu'à 6 Gb/s)
- Compatibilité SMART
- Prise en charge de TRIM
- Configuration simple grâce à l'installation plug-and-play
- Fréquence d'insertion de 50 000 cycles
- Conservez l'aspect organisé de votre bureau grâce à un design profilé en métal noir
Ce boîtier eSATA pour disques durs SATA de 3,5 pouces est idéal pour les employés de bureau, le personnel administratif, le personnel médical et toute autre personne nécessitant un accès rapide et simple aux données et aux fichiers importants. Il est idéal si vous avez besoin d'un accès facile à vos données ou que vous avez besoin de sauvegarder, archiver ou récupérer des données et du contenu multimédia.
Plusieurs options de connectivité
Le boîtier de disque dur externe prend en charge les technologies USB 3.0, également connue sous le nom d'USB 3.1 Gen 1, et eSATA, qui vous permettent d'accéder à vos données via votre interface préférée. Pour des performances rapides et des transferts de données efficaces, le boîtier prend en charge des vitesses de transfert SATA III jusqu'à 6 Gb/s lorsqu'il est connecté via eSATA.
Pour une compatibilité universelle, le boîtier peut être connecté via USB 3.0 avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 5 Gb/s, plus la prise en charge du protocole UASP. Le boîtier de disque dur vous permet de connecter un disque dur SATA III (6 Gb/s), mais il est également compatible avec SATA I et II.
Simplicité d'utilisation
Le boîtier de disque dur vous permet d'échanger des disques selon vos besoins, grâce au design sans tiroir. Le boîtier est simple à configurer et facile à utiliser grâce à sa fonction plug-and-play. Il est également équipé d'un voyant LED qui indique son fonctionnement et son activité.
Le design compact fonctionne très bien avec votre Mac ou votre PC
Grâce à un style profilé et compact, ce boîtier de disque dur est un compagnon de bureau idéal pour votre Mac ou votre PC. Il occupe un espace minimal et dispose d'un design sans ventilateur qui permet au boîtier de rester silencieux afin de pouvoir vous concentrer sur l'essentiel.
Le modèle S351BMU33ETG bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
- Récupérez les données d'un ancien disque SATA ou transformez le disque inutilisé en un espace de stockage externe supplémentaire
- Passez d'un disque à l'autre grâce à un seul boîtier sans avoir à échanger des boîtiers différents
- Permet de partager rapidement et en toute sécurité d’importants fichiers entre plusieurs ordinateurs, sans réseau.
- Idéal pour les professionnels de la création, les employés de bureau, le personnel administratif, le personnel médical, les directeurs commerciaux, les enseignants et les chercheurs qui ont besoin d'accéder aux données et aux fichiers importants
Numéros de produit
Ingram Micro France
V934314
Tech Data - France
4640587
UPC Code
065030875905
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Disques compatibles | SATA | |
ID du chipset | ASMedia - ASM1153E ASMedia - ASM1456 |
|
Installation du disque | Amovible | |
Interface | USB 3.0 & eSATA | |
Nombre de baies 3,5 pouces internes | 1 | |
Nombre de disques | 1 | |
Taille du disque | 3.5in | |
Type de bus | USB 3.0 & eSATA | |
Ventilateur(s) | Non | |
Performance | ||
4Kn Support | Oui | |
Capacité échange à chaud | Oui | |
Capacité max. de disque | Actuellement testé avec des disques durs de 10 To maximum à 7 200 tr/min | |
Cycle d’insertion | 50 000 cycles | |
Prise en charge UASP | Oui | |
S.M.A.R.T. Support | Oui | |
Support TRIM | Oui | |
Type et débit | USB 3.0 - 5 Gb/s | |
SATA III (6 Gbps) | ||
Vitesse max. de transfert de données | 6 Gbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de disque | 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) | |
Connecteurs hôte | 1 - eSATA (7 broches , données) Femelle | |
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 | ||
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | OS independent; No software or drivers required | |
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - Alimentation/Activité | |
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Consommation électrique | 24W | |
Courant de sortie | 2000 mA | |
Courant d'entrée | 0.8 A | |
Tension de sortie | 12V DC | |
Tension d'entrée | 100 - 240 AC | |
Type de prise | M | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | 5 % à 65 % | |
Température de fonctionnement | 0⁰C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Température de stockage | -20°C to 55°C (-4°F to 131°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 3.5 cm [1.4 in] | |
Largeur du produit | 13.5 cm [5.3 in] | |
Longueur du produit | 21 cm [8.3 in] | |
Poids du produit | 522 g [18.4 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 10 cm [3.9 in] | |
Package Length | 24 cm [9.4 in] | |
Package Width | 15.3 cm [6 in] | |
Poids brut | 1.1 kg [2.4 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Boîtier de disque dur | |
1 - Socle de boîtier | ||
1 - Câble USB 3.0 | ||
1 - Câble eSATA | ||
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ) | ||
1 - Guide de démarrage rapide |
Produits associés
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5"
L'USB 3.1 Gen 2 est la solution de stockage des données à capacité et vitesse élevées que vous attendiez
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5 / 3,5 pouces
Connectez votre lecteur SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces sur USB 3.1 Gen 3.1 haute performance avec UASP
Station d'accueil USB 3.1 (USB-A, USB-C) ou eSATA pour disques durs SATA de 2,5"/3,5"
Connectez votre SSD/HDD SATA et accédez-y via USB 3.1 (10 Gb/s) haute performance ou eSATA
Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour disque dur SATA III de 2,5" / 3,5" - Dock HDD / SSD avec UASP
Connectez vos lecteurs SSD et HDD SATA 6 Gb/s 2,5 ou 3,5 pouces sur eSATA ou USB 3.0 avec UASP
Convertisseur pour disque dur SATA ou SAS 2,5" vers SATA 3,5" - Adaptateur HDD / SSD
Transformez presque tout disque dur SATA ou SAS 2,5 pouces en disque SATA 3,5 pouces
Boîtier Externe pour Disque Dur 3.5" SATA III sur port USB 3.0 avec Support UASP - Noir
Transformez un disque dur SATA de 3,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5" SATA III avec support UASP - Boîtier HDD / SSD 2,5" - Aluminium
Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP
Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5" SATA III et SSD sur port USB 3.0 avec Support UASP - Portable
Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP
Boîtier externe USB 3.0 pour disque dur / HDD SATA III de 3,5 pouces avec support UASP
Transformez un disque dur SATA de 3,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP
Accessoires
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Câble eSATA externe blindé de 90 cm M/M
Connectez vos dispositifs de stockage externe SATA à votre ordinateur de bureau ou votre portable
Câble eSATA externe blindé de 1,8 m - M/M
Connectez vos périphériques de stockage SATA externes à votre ordinateur portable ou votre PC
Équerre SATA vers eSATA à 1 port
Permet de transformer une connexion de carte mère SATA standard en port externe eSATA
Support 2 SATA vers 2 Ports eSATA - Plaque d'Adaptation
Permet de transformer deux connexions de carte mère SATA standard en deux ports externes eSATA
Équerre SATA vers eSATA à 1 port - Faible encombrement
Ajoutez deux ports eSATA à votre ordinateur, étendu à partir des ports internes Serial ATA
Câble Certifié USB 3.0 A vers B 1 m - M/M - Cordon USB3 SuperSpeed USB A USB B
Branchez vos appareils USB 3.0 grâce à ce câble certifié USB 3.0 de qualité supérieure
Câble certifié USB 3.0 A vers B de 2 m - M/M
Branchez vos appareils USB 3.0 grâce à ce câble certifié USB 3.0 de qualité supérieure
Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 1 m - M/M - Noir
Connectez des appareils USB 3.0, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès
Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 3 m - M/M - Noir
Connectez des appareils USB 3.0, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès
Etui de Protection en Silicone pour Disque Dur 3.5" - Avec Accès aux Connecteurs
Offrez une protection contre les chocs ou les impacts occasionnés à un disque dur de 3,5 pouces.
Support produit
Manuels
-
S351BMU33ETG_trayless_USB_3.0_eSATA_manual.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
S351BMU33ETG_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis