StarTech.com

Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) antichoc pour disque dur SATA III de 2,5" - Boîtier robuste HDD / SSD avec UASP

Boîtier de disque dur robuste | SATA III 6 Gbps | SSD ou lecteur de disque dur de 2,5 pouces | Qualité militaire

Nº de produit : S251BRU31C3

  • Préservez vos données dans les environnements les plus difficiles, grâce à l'indice de protection contre l'eau et la poussière IP65
  • Protégez votre disque contre les chutes, les chocs et les vibrations, grâce à un boîtier de disque dur et SSD de qualité militaire
  • Bénéficiez de transferts rapides avec ce boîtier de disque dur externe USB 3.1 prenant en charge une vitesse de 10 Gbit/s
En voir plus
  • Accédez à vos lecteurs de disques durs ou SSD SATA de 2,5 pouces à partir d'un ordinateur ou une tablette USB-C ou USB-A où que vous soyez
  • Compatibilité UASP offrant un gain de performance de 70 % en cas de connexion à un appareil prenant en charge ce protocole
77,99 € EUR hors TVA
93,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
Hauteurs de lecteur prises en charge 7mm
9.5mm
ID du chipset ASMedia - ASM235CM
Installation du disque Fixe
Interface USB 3.1 Gen 2
Nombre de baies 2,5 pouces 1
Nombre de disques 1
Normes de l’industrie MIL-STD-810G, méthode 503.5 (choc thermique)
MIL-STD-810G, méthode 514.6 (vibration)
MIL-STD-810G, méthode 516.6 (choc)
MIL-STD-810G, méthode 507.5 (humidité)
MIL-STD-810G, méthode 509.5 (embruns salins)
MIL-STD-810G, méthode 510.5, procédure I (sable et poussière)
MIL-STD-810G, méthode 508.6 (mycoses)
Taille du disque 2.5in
Type de bus USB 3.1 Gen 2
Ventilateur(s) Non
Performance
4Kn Support Oui
Capacité échange à chaud Non
Capacité max. de disque Testé jusqu'à 2 To à 7 200 tr/min
MTBF 48 000 heures
Prise en charge UASP Oui
S.M.A.R.T. Support Oui
Support TRIM Oui
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 1 - USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Femelle
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - LED de diagnostic (alimentation du disque et activité)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % ~ 95 %
Température de fonctionnement -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 9.5 mm [0.4 in]
Hauteur du produit 3 cm [1.2 in]
Largeur du produit 11.2 cm [4.4 in]
Longueur du produit 14.6 cm [5.7 in]
Poids du produit 304 g [10.7 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 13.5 cm [5.3 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Poids brut 475 g [16.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de disque dur
1 - Câble USB-C vers USB-C
1 - Câble USB-C vers USB-A
1 - coussinets de disque en mousse
1 - Clé hexagonale
1 - guide d'installation rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Boîtier USB 3.0 antichoc pour disque dur SATA 6Gb/s de 2,5
S251BRU33
Boîtier USB 3.0 antichoc pour disque dur SATA 6Gb/s de 2,5" - Boîtier HDD / SSD robuste avec UASP

Prenez la route en emportant une protection de disque dur portable

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5
S251BPU31C3
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5" - USB-C

Ajoutez un stockage de données rapide et portable à votre MacBook, Chromebook Pixel ou ordinateur portable avec USB Type-C

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5
S251BPU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5"

Profitez de la rapidité de l'USB 3.1 Gen 2 grâce à une solution de stockage légère et portable

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces
S251BMU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces

Préparez-vous à passer au stockage de données ultra rapide USB 3.1 Gen 2 en utilisant votre SSD ou HDD 2,5 pouces

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD M.2 SATA avec câble USB-C - Aluminium
SM21BMU31C3
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD M.2 SATA avec câble USB-C - Aluminium

Transformez votre disque SATA M.2 en un dispositif de stockage ultra-rapide et ultra-portable pour appareils USB-C

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) dual slot pour SSD M.2 SATA avec RAID
SM22BU31C3R
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) dual slot pour SSD M.2 SATA avec RAID

Transformez deux disques SATA M.2 en solution de stockage portable ultra-rapide avec RAID pour des performances ou une redondance améliorées

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) dual slot pour SSD mSATA avec RAID
SMS2BU31C3R
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) dual slot pour SSD mSATA avec RAID

Sauvegardez et accédez à vos données rapidement depuis un appareil compatible USB-C ou USB-A, grâce à la connectivité USB 3.1 Gen 2 ultra-rapide

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5
S251BU31C3CB
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5" avec câble USB-C intégré

Créez une solution de stockage de données rapide et portable pour votre ordinateur portable avec USB Type-C

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur / SSD SATA de 2,5
S251BU31315
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur / SSD SATA de 2,5" - USB-A USB-C

Accédez à vos données stockées sur votre SSD/HDD SATA 2,5'' avec prise en charge des disques haute capacité jusqu'à 15 mm

42,99 € hors TVA
51,59 € incluant TVA
Boîtier USB-C pour disque dur / SSD SATA de 2,5
S251BU31REMD
Boîtier USB-C pour disque dur / SSD SATA de 2,5" - USB 3.1 10 Gb/s - Pour S251BU31REM

Transformez un HDD/SSD SATA 2,5" en une solution de stockage mobile via USB 3.1 Gen 2, compatible avec le rack mobile avec échange à chaud S251BU31REM

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 pour deux disques durs SATA de 3,5
S352BU313R
Boîtier USB 3.1 pour deux disques durs SATA de 3,5" (6 Gb/s) avec RAID - USB-C et USB-A

Créez un stockage externe à haut rendement à l'aide d'une matrice RAID double disque dur SATA, par USB 3.1 (10 Gb/s)

139,99 € hors TVA
167,99 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) externe pour 2 disques durs SATA de 2,5
S252BU313R
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) externe pour 2 disques durs SATA de 2,5"

Transformez deux SSD ou HDD SATA 2,5 pouces en une solution de stockage haute performance avec RAID, pour appareils USB-C et USB-A

136,99 € hors TVA
164,39 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5
S351BU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5"

L'USB 3.1 Gen 2 est la solution de stockage des données à capacité et vitesse élevées que vous attendiez

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA

Accessoires