StarTech.com

Boîtier USB-C pour disque dur / SSD SATA de 2,5" - USB 3.1 10 Gb/s - Pour S251BU31REM

Transformez un HDD/SSD SATA 2,5" en une solution de stockage mobile via USB 3.1 Gen 2, compatible avec le rack mobile avec échange à chaud S251BU31REM

Nº de produit : S251BU31REMD

  • Boîtier de disque dur 2,5" supplémentaire pour le rack mobile avec échange à chaud S251BU31REM
  • Accédez à vos données hors ligne grâce à un boîtier de disque dur USB 3.1 (10 Gb/s) portable
  • Un câble USB-C vers Micro-USB et un câble USB-A vers Micro-USB sont inclus pour assurer la compatibilité avec votre ordinateur portable équipé de ports USB-C et USB-A
En voir plus
  • Construction robuste en aluminium du boîtier de disque.
  • Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1,5/3/6 Gb/s)
  • Prise en charge des SSD et des lecteurs de disque dur (HDD) SATA au format 2,5"
59,99 € EUR hors TVA
71,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
Hauteurs de lecteur prises en charge 5mm
7mm
9.5mm
ID du chipset ASMedia - ASM1351
Installation du disque Amovible
Interface SATA
USB 3.1 Gen 2
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in
Type de bus USB 3.1 Gen 2
Performance
4Kn Support Oui
Capacité max. de disque Testé actuellement avec des disques durs de 2 To maximum à 7200 tr/min.
MTBF 100 000 h
Prise en charge UASP Oui
Support TRIM Oui
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation (vert)
1 - Activité (rouge)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité en fonctionnement : 10 % à 90 % d'humidité relative
Humidité de stockage : Humidité relative de 5 % à 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 9.5 mm [0.4 in]
Hauteur du produit 1.6 cm [0.6 in]
Largeur du produit 79.1 mm [3.1 in]
Longueur du produit 13.3 cm [5.2 in]
Poids du produit 122 g [4.3 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 18.7 cm [7.4 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Poids brut 0.3 kg [0.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier SATA 2,5 pouces
1 - Câble USB-C vers Micro-B
1 - Câble USB-A vers Micro-B
1 - Ensemble de matériel de montage pour disque
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Rack amovible pour disque dur SATA de 2,5
S251BU31REM
Rack amovible pour disque dur SATA de 2,5" avec boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) - Échange à chaud

Utilisez la baie avant de votre ordinateur de bureau ou serveur comme baie avec échange à chaud

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA
Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA de 2,5 pouces - Boîtier externe HDD / SSD - Noir
SAT2510BU32
Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA de 2,5 pouces - Boîtier externe HDD / SSD - Noir

Transformez un lecteur de disque dur/disque SSD SATA de 2,5 po en disque dur externe avec connectivité SuperSpeed USB 3.0

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5
S351BU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5"

L'USB 3.1 Gen 2 est la solution de stockage des données à capacité et vitesse élevées que vous attendiez

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5
S251BU31C3CB
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5" avec câble USB-C intégré

Créez une solution de stockage de données rapide et portable pour votre ordinateur portable avec USB Type-C

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque mSATA - Aluminium
SMS1BMU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque mSATA - Aluminium

Transformez votre lecteur mSATA ou mSATA Mini en une solution de stockage portable haute performance sur USB 3.1 Gen 2

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5
S251BPU31C3
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5" - USB-C

Ajoutez un stockage de données rapide et portable à votre MacBook, Chromebook Pixel ou ordinateur portable avec USB Type-C

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) externe pour 2 disques durs SATA de 2,5
S252BU313R
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) externe pour 2 disques durs SATA de 2,5"

Transformez deux SSD ou HDD SATA 2,5 pouces en une solution de stockage haute performance avec RAID, pour appareils USB-C et USB-A

136,99 € hors TVA
164,39 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces
S251BMU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces

Préparez-vous à passer au stockage de données ultra rapide USB 3.1 Gen 2 en utilisant votre SSD ou HDD 2,5 pouces

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD M.2 SATA avec câble USB-C - Aluminium
SM21BMU31C3
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD M.2 SATA avec câble USB-C - Aluminium

Transformez votre disque SATA M.2 en un dispositif de stockage ultra-rapide et ultra-portable pour appareils USB-C

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) dual slot pour SSD mSATA avec RAID
SMS2BU31C3R
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) dual slot pour SSD mSATA avec RAID

Sauvegardez et accédez à vos données rapidement depuis un appareil compatible USB-C ou USB-A, grâce à la connectivité USB 3.1 Gen 2 ultra-rapide

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur / SSD SATA de 2,5
S251BU31315
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur / SSD SATA de 2,5" - USB-A USB-C

Accédez à vos données stockées sur votre SSD/HDD SATA 2,5'' avec prise en charge des disques haute capacité jusqu'à 15 mm

42,99 € hors TVA
51,59 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) dual slot pour SSD M.2 SATA avec RAID
SM22BU31C3R
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) dual slot pour SSD M.2 SATA avec RAID

Transformez deux disques SATA M.2 en solution de stockage portable ultra-rapide avec RAID pour des performances ou une redondance améliorées

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5
S251BPU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5"

Profitez de la rapidité de l'USB 3.1 Gen 2 grâce à une solution de stockage légère et portable

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 pour deux disques durs SATA de 3,5
S352BU313R
Boîtier USB 3.1 pour deux disques durs SATA de 3,5" (6 Gb/s) avec RAID - USB-C et USB-A

Créez un stockage externe à haut rendement à l'aide d'une matrice RAID double disque dur SATA, par USB 3.1 (10 Gb/s)

139,99 € hors TVA
167,99 € incluant TVA

Accessoires