StarTech.com

Boîtier USB 3.0 / eSATA pour 8 disques durs SATA III 6Gb/s de 2,5"/3,5" avec échange à chaud et UASP

Connectez huit HDD externes SATA III 2,5/3,5 pouces échangeables à chaud à votre ordinateur par USB 3.0 avec UASP ou eSATA

Nº de produit : S358BU33ERM

  • Prend en charge les vitesses SATA III (6 Gb/s) et UASP pour un rendement optimal
  • Prend en charge les disques durs (HDD) et les lecteurs à état solide (disques SSD) de 2,5 et 3,5 pouces
  • Connexion hôte eSATA ou USB
En voir plus
  • Huit baies individuelles
  • Accédez simultanément à plusieurs lecteurs - le dispositif hôte doit prendre en charge un multiplicateur de ports
  • Ventilateur intégré
  • Compatible avec les normes USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s / 480 Mb/s / 1,5 Mb/s)
  • Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
499,99 € EUR hors TVA
599,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset JMicron - JMB575M
JMicron - JMS567
Installation du disque Amovible
Interface USB 3.0 & eSATA
Nombre de baies 2,5 pouces 8
Nombre de baies 3,5 pouces internes 8
Nombre de disques 8
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Type de bus USB 3.0 & eSATA
Type ventilateur à roulement Palier à douille
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 120 mm
Performance
Capacité échange à chaud Oui
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 6 To
Débit d’air 35CFM
MTBF 30,000 Hours
Niveau de bruit 20.4 dBA
Prise en charge multiplicateur de port Oui
Prise en charge UASP Oui
RAID Non
Spécifications générales Prend en charge les disques durs (HDD) et les lecteurs à état solide (SSD) 2,5 pouces au moyen d’un adaptateur de disque 2,5 pouces vers 3,5 pouces comme les modèles 25SAT35HDD et 25SATSAS35
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
eSATA (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 6 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 8 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - eSATA (7 broches , données) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Système informatique avec port eSATA ou USB disponible. Le boîtier requiert que le dispositif hôte prenne en charge un multiplicateur de ports permettant d'accéder simultanément à plusieurs disques durs.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 8 - LED d'activité du disque/d'interface
1 - DEL d'alimentation
1 - LED de lecteur de disque dur prêt
1 - LED USB/eSATA
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 120
Courant d'entrée 6 A
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité 10 à 90 % sans condensation
Température de fonctionnement 5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 34 cm [13.4 in]
Largeur du produit 15 cm [5.9 in]
Longueur du produit 35 cm [13.8 in]
Poids du produit 8.6 kg [19 lb]
Informations d'emballage
Package Height 28.3 cm [11.1 in]
Package Length 50.8 cm [20 in]
Package Width 50.4 cm [19.8 in]
Poids brut 8.6 kg [19 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier USB 3.0/eSATA SSD / HDD
8 - Tiroirs de disques 2,5/3,5 po (préinstallés)
1 - Support pleine hauteur SATA vers eSATA
1 - Câble eSATA
1 - Câble USB 3.0
1 - Ensemble de vis pour l'installation du lecteur 2,5/3,5 po
3 - Câbles d'alimentation (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Boîtier USB 3.0 / eSATA pour 5 disques durs SATA III 6Gb/s de 2,5
S355BU33ERM
Boîtier USB 3.0 / eSATA pour 5 disques durs SATA III 6Gb/s de 2,5"/3,5" avec échange à chaud et UASP

Connectez cinq HDD externes SATA III 2,5/3,5 pouces échangeables à chaud à votre ordinateur par USB 3.0 avec UASP ou eSATA

335,99 € hors TVA
403,19 € incluant TVA
Boîtier RAID USB 3.0 / eSATA externe pour 2 disques durs SATA III de 3,5
S3520BU33ER
Boîtier RAID USB 3.0 / eSATA externe pour 2 disques durs SATA III de 3,5" avec UASP et ventilateur - Noir

Créez une matrice RAID double HDD SATA de 3,5” externe connectée par USB 3.0 avec UASP ou eSATA

128,99 € hors TVA
154,79 € incluant TVA
Boîtier RAID USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III de 3,5 pouces avec UASP et hub USB à charge rapide
S352BU33HR
Boîtier RAID USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III de 3,5 pouces avec UASP et hub USB à charge rapide

Connectez deux disques durs SATA III de 3,5 pouces à votre ordinateur par USB 3.0 avec UASP en configuration RAID, et chargez ou connectez des appareils USB avec le hub intégré à charge rapide USB 3.0 à 2 ports

137,99 € hors TVA
165,59 € incluant TVA
Boîtier USB 3.0 / eSATA sans tiroir pour 2 disques durs SATA III 3,5
S352BU33RER
Boîtier USB 3.0 / eSATA sans tiroir pour 2 disques durs SATA III 3,5" avec UASP, SATA 6Gb/s et échange à chaud

Connectez deux HDD externes SATA III 3,5 pouces échangeables à chaud à votre ordinateur via USB 3.0 avec UASP ou eSATA

166,99 € hors TVA
200,39 € incluant TVA
Boîtier USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA III 6Gb/s de 3,5
S3540BU33E
Boîtier USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA III 6Gb/s de 3,5" avec ventilateur intégré et UASP

Connectez 4 HDD externes SATA III 3,5 pouces à votre ordinateur via USB 3.0 avec UASP ou eSATA

257,99 € hors TVA
309,59 € incluant TVA

Accessoires