StarTech.com

Boîtier externe Thunderbolt pour 2 disques durs SATA de 2,5" avec câble Thunderbolt et ventilateur

Ajoutez deux HDD SATA 2,5 pouces, jusqu'à 15 mm de hauteur, à votre Mac® ou PC via Thunderbolt, avec une solution de stockage bien ventilée qui aide vos disques à fonctionner sans chauffer

Nº de produit : S252SMTB3

  • Prend en charge des vitesses de transfert de données Thunderbolt jusqu'à 10 Gb/s
  • Inclut un câble Thunderbolt de 1 m
  • Port d'installation en série intégré Thunderbolt
En voir plus
  • Boîtier en aluminium avec ventilateur intégré
  • Boîtier de disque SATA à 2 baies
  • Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
386,99 € EUR hors TVA
464,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
Hauteurs de lecteur prises en charge 15mm
ID du chipset Intel - DSL3510L
Installation du disque Fixe
Interface Thunderbolt
Nombre de baies 2,5 pouces 2
Nombre de disques 2
Taille du disque 2.5in
Type de bus Thunderbolt
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 50 mm
Performance
Alarme de température Non
Capacité échange à chaud Non
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 5400 tr/min pouvant atteindre 2 To
Prise en charge UASP Non
RAID Non
Type et débit Thunderbolt - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Femelle
Connecteurs hôte 2 - Thunderbolt™ (20 broches) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Statut (alimentation)
1 - Activité du disque 1
1 - Activité du disque 2
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur de disque max. 15 mm [0.6 in]
Hauteur du produit 6.3 cm [2.5 in]
Largeur du produit 93 mm [3.7 in]
Longueur du produit 13.3 cm [5.2 in]
Poids du produit 490 g [17.3 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Poids brut 1.3 kg [3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de lecteur de disque dur 2,5 pouces Thunderbolt
1 - Câble Thunderbolt
1 - Ensemble de vis pour l'installation de lecteur de disque dur
1 - Adaptateur d'alimentation universel avec câbles régionaux (Amérique du Nord / UE / GB / AU)
1 - Jeu de patins en caoutchouc
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires