StarTech.com

Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque mSATA - Aluminium

Transformez votre lecteur mSATA ou mSATA Mini en une solution de stockage portable haute performance sur USB 3.1 Gen 2

Nº de produit : SMS1BMU313

  • Ajoutez un stockage externe rapide à votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau au moyen d’un disque mSATA
  • Optimisez la performance de votre SSD mSATA avec la connectivité USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)
  • Compatible avec mSATA et mSATA Mini (disques mSATA pleine hauteur et demi-hauteur)
En voir plus
  • Prend en charge les normes SATA I, II, III (jusqu’à 6 Gb/s)
  • Prise en charge UASP
  • Boîtier robuste en aluminium
  • Trous d’aération permettant la dissipation de la chaleur
  • Rétrocompatible avec USB 3.0, USB 2.0, USB 1.x
44,99 € EUR hors TVA
53,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles mSATA (Mini SATA)
Hauteurs de lecteur prises en charge Full Size (50.8mm)
Half Size (26.8mm)
ID du chipset ASMedia - ASM1351
Installation du disque Fixe
Interface USB 3.1 Gen 2
Nombre de disques 1
Taille du disque mSATA (Full Size & Half Size)
Ventilateur(s) Non
Performance
4Kn Support Oui
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques mSATA pouvant atteindre 1 To
Prise en charge multiplicateur de port Non
Prise en charge UASP Oui
RAID Non
Support TRIM Oui
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Slot mSATA (52 broches , Mini SATA)
Connecteurs hôte 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation et activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 50.8 mm [2 in]
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur du produit 98 mm [3.9 in]
Poids du produit 58 g [2 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 16.2 cm [6.4 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Poids brut 136 g [4.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier USB 3.1 pour SSD mSATA - aluminium
1 - Câble USB-A vers Micro-B - 46 cm
4 - Vis de montage
2 - Ensembles de matériel de montage mSATA (préinstallés)
1 - Tournevis
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces
S251BMU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces

Préparez-vous à passer au stockage de données ultra rapide USB 3.1 Gen 2 en utilisant votre SSD ou HDD 2,5 pouces

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5
S351BU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5"

L'USB 3.1 Gen 2 est la solution de stockage des données à capacité et vitesse élevées que vous attendiez

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour 2 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces
SDOCK2U313
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour 2 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces

Connectez deux de vos disques SATA 2,5 pouces et 3,5 pouces sur USB 3.1 Gen 2 haute performance avec UASP

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5 / 3,5 pouces
SDOCKU313
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5 / 3,5 pouces

Connectez votre lecteur SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces sur USB 3.1 Gen 3.1 haute performance avec UASP

76,99 € hors TVA
92,39 € incluant TVA
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP
USB312SAT3CB
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP

Branchez un SSD/HDD SATA de 2,5 pouces à votre ordinateur avec ce câble USB 3.1 Gen 2 ultraportable

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD M.2 SATA avec câble USB-C - Aluminium
SM21BMU31C3
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD M.2 SATA avec câble USB-C - Aluminium

Transformez votre disque SATA M.2 en un dispositif de stockage ultra-rapide et ultra-portable pour appareils USB-C

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Accessoires