StarTech.com

Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5" avec câble USB-C intégré

Créez une solution de stockage de données rapide et portable pour votre ordinateur portable avec USB Type-C

Nº de produit : S251BU31C3CB

  • Transformez un disque 2,5 pouces en un stockage externe USB 3.1 rapide pour votre tablette ou votre ordinateur portable USB-C
  • Le câble USB-C intégré en fait un appareil ultra portable et un élément en moins à transporter
  • Prend en charge les normes SATA I, II, III (jusqu’à 6 Gb/s)
En voir plus
  • Boîtier élégant et robuste en aluminium
  • Prend en charge une hauteur de disque entre 5 mm et 9,5 mm
  • Alimentation directe par le port USB
  • Prise en charge UASP pour une meilleure performance
50,99 € EUR hors TVA
61,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
Hauteurs de lecteur prises en charge 5mm
7mm
9.5mm
ID du chipset ASMedia - ASM1351
Installation du disque Fixe
Interface USB 3.1 Gen 2
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in
Type de bus USB 3.1 Gen 2
Ventilateur(s) Non
Performance
4Kn Support Oui
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs pouvant atteindre 2 To 7 200 tr/min
MTBF 100 000
Prise en charge UASP Oui
Support TRIM Oui
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Plug
Connecteurs hôte 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s)
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation et activité
Conditions environnementales
Humidité Humidité en fonctionnement : Humidité relative de 10 % ~ 90 %
Humidité de stockage : Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 9.5 mm [0.4 in]
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 82.8 mm [3.3 in]
Longueur de câble 273 mm [10.7 in]
Longueur du produit 13.9 cm [5.5 in]
Poids du produit 126 g [4.4 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 18.9 cm [7.4 in]
Package Width 15.3 cm [6 in]
Poids brut 226 g [8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier USB 3.1 pour SSD / HDD SATA de 2,5 pouces avec câble USB-C
3 - Vis de montage du boîtier
3 - Vis de montage du disque
1 - Tournevis
1 - Guide d'installation rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces
S251BMU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces

Préparez-vous à passer au stockage de données ultra rapide USB 3.1 Gen 2 en utilisant votre SSD ou HDD 2,5 pouces

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5
S251BPU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5"

Profitez de la rapidité de l'USB 3.1 Gen 2 grâce à une solution de stockage légère et portable

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) externe pour 2 disques durs SATA de 2,5
S252BU313R
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) externe pour 2 disques durs SATA de 2,5"

Transformez deux SSD ou HDD SATA 2,5 pouces en une solution de stockage haute performance avec RAID, pour appareils USB-C et USB-A

136,99 € hors TVA
164,39 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5
S351BU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5"

L'USB 3.1 Gen 2 est la solution de stockage des données à capacité et vitesse élevées que vous attendiez

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque mSATA - Aluminium
SMS1BMU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque mSATA - Aluminium

Transformez votre lecteur mSATA ou mSATA Mini en une solution de stockage portable haute performance sur USB 3.1 Gen 2

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD M.2 SATA avec câble USB-C - Aluminium
SM21BMU31C3
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD M.2 SATA avec câble USB-C - Aluminium

Transformez votre disque SATA M.2 en un dispositif de stockage ultra-rapide et ultra-portable pour appareils USB-C

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5
S251BPU31C3
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5" - USB-C

Ajoutez un stockage de données rapide et portable à votre MacBook, Chromebook Pixel ou ordinateur portable avec USB Type-C

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP
USB312SAT3CB
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP

Branchez un SSD/HDD SATA de 2,5 pouces à votre ordinateur avec ce câble USB 3.1 Gen 2 ultraportable

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5
USB31CSAT3CB
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5" avec USB-C et UASP

Accédez en un clin d'œil à vos données en branchant un SSD/HDD SATA de 2,5 pouces au port USB-C de votre ordinateur portable

31,99 € hors TVA
38,39 € incluant TVA

Accessoires