StarTech.com

Duplicateur autonome 1 vers 1 pour disques durs SATA / IDE - Station d'accueil USB 2.0 2x HDD SATA / IDE

Permet de cloner toutes les combinaisons de disques durs IDE ou SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces

Nº de produit : UNIDUPDOCK

  • Duplication du disque secteur par secteur, incluant HPA (zone protégée de l’hôte).
  • Écran LCD intégré pour la surveiller la progression de la duplication et accéder au menu des options.
  • Compatibilité avec les disques SATA (1.5/3.0/6.0 Gbps) et IDE (66/100/133 Mbps).
En voir plus
  • Prise en charge des disques durs (HDD) de facteur de forme 2,5 pouces et 3,5 pouces et des disques SSD.
  • Fonction intégrée d’effacement de disque rapide.
  • Fonctions de prise en charge indépendantes supplémentaires : comparaisons de disque, lecteurs de prénumérisation et autodiagnostic de matériel.
  • Commutation manuelle entre les modes Duplication et Station d’accueil.
  • Fonctionnalité RAID 0, 1, et BIG intégrée.
  • Protection intégrée contre les courts-circuits.
  • Interface hôte USB 2.0 haute vitesse, avec prise en charge des vitesses de transfert d’au plus 480 Mbps.
  • Le coffret inclut deux adaptateurs IDE 40 broches vers 44 broches (3,5 pouces vers 2,5 pouces), offrant une solution portable de compatibilité de disque dur.
263,99 € EUR hors TVA
316,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA & IDE
ID du chipset ACARD - ARC286
Interface USB 2.0
Nombre de disques 2
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 5 400 tr/min pouvant atteindre 4 To (8 To au total) et des disques durs 2,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 1 To (2 To au total)
Cycle d’insertion 15,000 Cycles
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 4.2GBpm
Modes d'effacement Quick Erase
Modes RAID pris en charge BIG (répartition ou concaténation)
JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques)
RAID 0 (entrelacement de disques)
RAID 1 (duplication de disques)
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Vitesse max. de transfert de données 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
2 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA) Mâle
2 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Connecteurs hôte 1 - USB B (4 broches) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Pour la duplication, le disque de destination doit être de capacité égale ou supérieure à celle du disque source.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3A
Tension de sortie 12/5V DC
Tension d'entrée 115V-230V AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 90 %
Température de fonctionnement 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 27 mm [1.1 in]
Largeur du produit 110 mm [4.3 in]
Longueur du produit 151 mm [5.9 in]
Poids du produit 236 g [8.3 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 854 g [30.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Duplicateur de disque dur universel
1 - Câble USB 2.0 A B
2 - Adaptateurs 40 vers 44 broches
2 - Câbles IDE 40 vers 40 broches
2 - Câbles LP4 vers LP4
3 - Cordon d'alimentation (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires