Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Duplicateurs de HDD
La duplication de disque permet certainement aux professionnels des IT de gagner du temps. Vous pouvez archiver ou récupérer des données, ou déployer de nouveaux logiciels en toute facilité.
Notre vaste gamme de duplicateurs de disque facilite et rend plus efficace le processus de duplication que jamais auparavant :
- Copiez des contenus entiers rapidement et précisément sans devoir monter le disque dans un ordinateur ni l’installer dans un boîtier
- Libérez vos ressources informatiques grâce à un fonctionnement autonome et sans souci
- Assurez l’intégrité des données et leur conformité aux normes industrielles, y compris la TAA pour certains modèles

9 Résultats
Trier par :
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5"/3,5"
Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 pour un accès facilité
Duplicateur USB 3.1 (10 Gb/s) autonome pour disques durs SATA 2,5" ou 3,5"
Copiez ou connectez un SSD/HDD SATA avec une performance rapide ; compatible avec les appareils USB-C et USB-A
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA
Copiez un disque dur SATA sur trois disques durs simultanément
Duplicateur / Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour disque dur - Cloneur HDD autonome avec SATA 6Gb/s pour duplication rapide
Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 ou l'eSATA pour un accès facilité
Duplicateur et effaceur autonome 1:1 pour disques durs SATA et SAS de 2,5"/3,5"
Reproduisez ou effacez facilement les disques SATA et SAS, sans avoir à vous connecter à un ordinateur
Duplicateur autonome de disque dur 1 vers 5 - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA 6x HDD / SSD
Dupliquez un disque SATA de 2,5 pouces ou de 3,5 pouces sur cinq disques simultanément, ou reliez le disque source ou les cinq disques cibles à un ordinateur via USB 3.0 ou eSATA
Duplicateur et Effaceur de Disque Dur SATA 2,5" / 3,5" Autonome
Clonez ou effacez des disques durs SATA 2,5/3,5 pouces, sans connexion à un ordinateur hôte
Duplicateur autonome pour disque dur SATA 2,5"/3,5" avec sauvegarde photothèque multi HDD / SSD
Copiez un disque dur 2,5/3,5 pouces à un autre sans le brancher à votre ordinateur, ou sauvegardez de nombreuses images disque à un lecteur pour restaurer en toute facilité des images de PC/serveur
Duplicateur et effaceur autonome pour clés USB et disques durs SATA 2,5" / 3,5"
Dupliquez ou effacer une clé USB ou un SSD/HDD SATA, grâce à la duplication 1:1 et à interface croisée