StarTech.com

Duplicateur et effaceur autonome de clés USB 1:7 - Copieur de lecteur flash USB - 1 à 7 clés USB

Dupliquez ou effacez jusqu'à sept clés USB sans utiliser un ordinateur

Nº de produit : USBDUPE17

  • Dupliquez ou effacez jusqu'à sept clés USB 3.0, USB 2.0 et USB 1.1 sans connexion nécessaire à un ordinateur hôte
  • Duplication 1:7 autonome avec deux modes de duplication : système et fichier, et fichier entier
  • Effacez jusqu'à sept clés en même temps avec trois modes : effacement rapide, effacement en une passe et effacement en plusieurs passes (conforme aux normes DoD)
En voir plus
  • Conforme au TAA
  • Design métallique compact
  • Écran LCD intégré
  • Vitesse de duplication jusqu'à 1,5 Gb par minute
  • Inclut un adaptateur d'alimentation universel 108 W
  • Prise en charge des modes de copie asynchrone et synchrone, pour un échange de lots rapide avec mémoire interne de 64 Mo
1 203,99 € EUR hors TVA
1 444,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles Clé USB
ID du chipset Xilinx - Spartan (XC3S700A)
Installation du disque Amovible
Nombre de disques 7
Taille de mémoire tampon 128 MB
Type de bus USB 2.0
Performance
Capacité max. de disque Capacité maximale du lecteur : 2 To
Cycle d’insertion 1 500 fois
Duplication Modes System and File
Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 1.5GBpm
Modes d'effacement Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
MTBF 176 549 heures
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 8 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Pour la duplication, le disque de destination doit être de capacité égale ou supérieure à celle du disque source.
Permet la copie et le clonage sur média SD, SDHC, Micro SD, MMC, Mini SD et CF par le biais d'un lecteur de carte multimédia USB (vendu séparément) et sur disques durs ou lecteurs à état solide grâce à une station d'accueil ou un boîtier USB.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 8 - Vert (activité/copie réussie)
8 - Rouge (erreur)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 108W
Courant de sortie 9A
Courant d'entrée 1.6A Max
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise 4-pin DIN
Conditions environnementales
Humidité 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Température de stockage -20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 3.5 cm [1.4 in]
Largeur du produit 16 cm [6.3 in]
Longueur du produit 19 cm [7.5 in]
Poids du produit 1.1 kg [2.3 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 44.5 cm [17.5 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Poids brut 3 kg [6.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Duplicateur et effaceur
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Duplicateur et effaceur autonome de clés USB 1:15 - Copieur de lecteur flash USB - 1 à 15 clés USB
USBDUPE115
Duplicateur et effaceur autonome de clés USB 1:15 - Copieur de lecteur flash USB - 1 à 15 clés USB

Dupliquez ou effacez jusqu'à 15 clés USB sans utiliser un ordinateur

1 735,99 € hors TVA
2 083,19 € incluant TVA
Duplicateur autonome de clés USB 1 vers 5 - Effacer / Supprimer - Copieur de lecteur flash USB 1:5
USBDUP15
Duplicateur autonome de clés USB 1 vers 5 - Effacer / Supprimer - Copieur de lecteur flash USB 1:5

Copiez facilement jusqu'à cinq clés USB 2.0 simultanément ou effacez-les de façon sécurisée, sans vous connecter à un ordinateur

685,99 € hors TVA
823,19 € incluant TVA
Duplicateur USB autonome pour clés USB 1:2 - Copier et effacer
USBDUP12
Duplicateur USB autonome pour clés USB 1:2 - Copier et effacer

Duplicateur USB | 1,5 Go par minute | USB 2.0 | Conforme aux exigences TAA

167,99 € hors TVA
201,59 € incluant TVA
Duplicateur et Effaceur de Disque Dur SATA 2,5
SATDUP11
Duplicateur et Effaceur de Disque Dur SATA 2,5" / 3,5" Autonome

Clonez ou effacez des disques durs SATA 2,5/3,5 pouces, sans connexion à un ordinateur hôte

513,99 € hors TVA
616,79 € incluant TVA
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA
SATDOCK4U3RE
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA

Copiez un disque dur SATA sur trois disques durs simultanément

588,99 € hors TVA
706,79 € incluant TVA
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5
SATDOCK2REU3
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5"/3,5"

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 pour un accès facilité

101,99 € hors TVA
122,39 € incluant TVA

Accessoires