StarTech.com

Duplicateur autonome de disque dur 1 vers 5 - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA 6x HDD / SSD

Dupliquez un disque SATA de 2,5 pouces ou de 3,5 pouces sur cinq disques simultanément, ou reliez le disque source ou les cinq disques cibles à un ordinateur via USB 3.0 ou eSATA

Nº de produit : SATDOCK5U3ER

  • Gagnez du temps grâce aux fonctions de duplication groupée par 5 et d'effacement groupé par 6
  • Fonctionnement autonome sans souci avec écran LCD numérique intégré
  • Maximisez la polyvalence avec connexions hôtes eSATA et USB 3.0, ports USB de charge rapide, plus une station d'accueil, un effaceur et un duplicateur en un seul appareil
En voir plus
  • Duplication de disque secteur par secteur à une vitesse de 7 Go par minute
  • Effacez jusqu'à cinq disques en même temps avec un écrasement/effacement (selon les normes du ministère de la Défense américain) en un seul ou plusieurs passages
  • Connexions d'interface d'hôte eSATA et USB 3.0
  • Prend en charge des disques durs (HDD) et des lecteurs à état solide (disques SSD) 2,5 ou 3,5 pouces
  • Prend en charge des disques durs SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Compatible avec les normes USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s / 480 Mb/s / 1,5 Mb/s)
  • Deux ventilateurs de refroidissement intégrés avec contrôle de la vitesse
1 197,99 € EUR hors TVA
1 437,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset SunplusIT - SPIF260A
ASMedia - ASM1153
JMicron - JMB393
Nombre de disques 5
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Ventilateurs 2 - 60 mm
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 6 To
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 7GBpm
Modes d'effacement Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
7-Pass Overwrite
Prise en charge multiplicateur de port Oui
Spécifications générales Vitesse de duplication de 7 Go par minute
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA II (3 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 6 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - eSATA (7 broches , données) Prise
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation de la station d'accueil
1 - Alimentation et activité du disque source
5 - Alimentation/activité du disque cible
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 95
Courant de sortie 5 A
Courant d'entrée 2 A
Tension de sortie 19V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 à 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 7.5 cm [3 in]
Largeur du produit 15.2 cm [6 in]
Longueur du produit 31.5 cm [12.4 in]
Poids du produit 1.5 kg [3.3 lb]
Informations d'emballage
Package Height 19.7 cm [7.8 in]
Package Length 38.7 cm [15.2 in]
Package Width 27.6 cm [10.9 in]
Poids brut 2.5 kg [5.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil / Duplicateur USB 3.0/eSATA disque dur SATA 1:5
1 - Câble USB 3.0
1 - Câble eSATA
4 - Pieds en caoutchouc (déjà montés)
1 - Adaptateur d'alimentation universel (NA, UK, EU, ANZ)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA
SATDOCK4U3RE
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA

Copiez un disque dur SATA sur trois disques durs simultanément

624,99 € hors TVA
749,99 € incluant TVA
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5
SATDOCK2REU3
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5"/3,5"

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 pour un accès facilité

101,99 € hors TVA
122,39 € incluant TVA
Duplicateur / Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour disque dur - Cloneur HDD autonome avec SATA 6Gb/s pour duplication rapide
SDOCK2U33RE
Duplicateur / Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour disque dur - Cloneur HDD autonome avec SATA 6Gb/s pour duplication rapide

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 ou l'eSATA pour un accès facilité

145,99 € hors TVA
175,19 € incluant TVA
Duplicateur autonome pour disque dur SATA 2,5
SATDUP11IMG
Duplicateur autonome pour disque dur SATA 2,5"/3,5" avec sauvegarde photothèque multi HDD / SSD

Copiez un disque dur 2,5/3,5 pouces à un autre sans le brancher à votre ordinateur, ou sauvegardez de nombreuses images disque à un lecteur pour restaurer en toute facilité des images de PC/serveur

453,99 € hors TVA
544,79 € incluant TVA

Accessoires