StarTech.com

Station d'effacement pour 4 disques durs SATA de 2,5"/3,5" - Autonome

Effacez jusqu'à quatre disques SATA simultanément et en toute sécurité avec cette station d’effacement de disque dur autonome

Nº de produit : SATERASER4

  • Effacement de quatre disques durs/SSD SATA de 2,5/3,5 pouces, de façon sécurisée et autonome
  • 9 modes d'effacement, dont : Effacement rapide, Effacement sécurisé, Effacement en une passe, Effacement en plusieurs passes - Conformité aux normes DoD (5220.22-M)
  • Fonctionnement simplifié avec un écran LCD et une navigation par bouton-poussoir
En voir plus
  • Port série à 9 broches intégré permettant d'imprimer des journaux d'effacement à l'aide d'une imprimante de reçus
  • Prend en charge SATA I et II (jusqu'à 3 Gb/s)
  • Prend également en charge les disques durs IDE, mSATA et SATA M.2 de 2,5" et 3,5" grâce à un adaptateur StarTech.com compatible
  • Conforme au TAA
  • Installation plug-and-play
867,99 € EUR hors TVA
1 041,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
Interface USB 3.0
Nombre de disques 4
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Type de bus USB 3.0
Performance
Capacité échange à chaud Oui
Capacité max. de disque Testé actuellement jusqu'à 10 To à 7 200 tr/min
Modes d'effacement Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
7-Pass Overwrite
Custom Erase
Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA II (3 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 3 Gbit/s
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 1 - DB 9-pin Serial Mâle
Connecteurs de disque 4 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Si vous connectez cet adaptateur à votre ordinateur, seul le disque dur connecté au port 1 est accessible
L’impression de reçus via le port série RS232 requiert une imprimante qui prend en charge la langue de commande d’imprimante ESC/P.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Écran LCD 2 lignes sur le dessus
4 - DEL d'alimentation
4 - LED d'activité
4 - LED de détection HPA/DCO
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 84 W
Courant de sortie 7 A
Courant d'entrée 1.2 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 20 % à 80 %, sans condensation
Température de fonctionnement 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Température de stockage -20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 3 cm [1.2 in]
Largeur du produit 96 mm [3.8 in]
Longueur du produit 20.9 cm [8.2 in]
Poids du produit 712 g [25.1 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 45 cm [17.7 in]
Package Width 23.1 cm [9.1 in]
Poids brut 2.6 kg [5.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'effacement de disque dur
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
4 - Coussinets de disque
4 - Câbles de disque
1 - Câble USB 3.0
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Station d'accueil et effaceur USB 3.0 autonome pour disque dur SATA de 2,5
SDOCK1EU3P
Station d'accueil et effaceur USB 3.0 autonome pour disque dur SATA de 2,5" et 3,5"

Effacez en toute sécurité un HDD/SSD SATA sans dispositif hôte, ou connectez votre disque pour y accéder facilement

335,99 € hors TVA
403,19 € incluant TVA
Effaceur de disque dur SATA 2,5
SDOCK1EU3P2
Effaceur de disque dur SATA 2,5"/3,5" avec fonctionnalité de station d'accueil - Autonome avec support pour 4Kn

Effaceur et station d'accueil SATA | SATA III 6 Gbps | DD et SSD 2,5"/3,5" | Conforme au TAA

401,99 € hors TVA
482,39 € incluant TVA
Duplicateur autonome de disque dur 1 vers 5 - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA 6x HDD / SSD
SATDOCK5U3ER
Duplicateur autonome de disque dur 1 vers 5 - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA 6x HDD / SSD

Dupliquez un disque SATA de 2,5 pouces ou de 3,5 pouces sur cinq disques simultanément, ou reliez le disque source ou les cinq disques cibles à un ordinateur via USB 3.0 ou eSATA

1 197,99 € hors TVA
1 437,59 € incluant TVA
Duplicateur USB autonome pour clés USB 1:2 - Copier et effacer
USBDUP12
Duplicateur USB autonome pour clés USB 1:2 - Copier et effacer

Duplicateur USB | 1,5 Go par minute | USB 2.0 | Conforme aux exigences TAA

167,99 € hors TVA
201,59 € incluant TVA
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA
SATDOCK4U3RE
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA

Copiez un disque dur SATA sur trois disques durs simultanément

588,99 € hors TVA
706,79 € incluant TVA
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5
SATDOCK2REU3
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5"/3,5"

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 pour un accès facilité

101,99 € hors TVA
122,39 € incluant TVA
Duplicateur / Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour disque dur - Cloneur HDD autonome avec SATA 6Gb/s pour duplication rapide
SDOCK2U33RE
Duplicateur / Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour disque dur - Cloneur HDD autonome avec SATA 6Gb/s pour duplication rapide

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 ou l'eSATA pour un accès facilité

145,99 € hors TVA
175,19 € incluant TVA

Accessoires