StarTech.com

Lecteur externe de cartes mémoires multimédia USB 3.0 - Clé USB lecteur de cartes SD / MMC / Memory Stick

Ajoutez un lecteur externe compact de carte mémoire à un ordinateur doté d’un port USB 3.0

Nº de produit : FCREADMICRO3

  • Interface hôte USB 3.0 haute vitesse, avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
  • Prend en charge Secure Digital (SD), MultiMedia Card (MMC), Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash), SDHC, SDXC, RS-MMC, Mobile-MMC et MMC-micro, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS-PRO), MS Duo, MS-PRO Duo, Memory Stick XC, Micro-MS (M2) et MSPRO-HG Duo mode 8 bits
  • Design ultra compact et léger
En voir plus
  • Alimentation directe par le port USB.
  • Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.
19,99 € EUR hors TVA
23,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Le lecteur de carte mémoire multimédia USB 3.0 FCREADMICRO3 permet d'accéder rapidement aux formats de carte mémoire les plus populaires à partir de n'importe quel ordinateur équipé d'un port USB (rendement optimal avec USB 3.0, rétrocompatible avec USB 2.0).

Permettant d'accéder rapidement aux cartes mémoire de presque tous les appareils multimédias portables (appareils photo numériques, lecteurs MP3, etc.), ce lecteur de carte polyvalent prend en charge les types de carte les plus populaires, dont :

  • Secure Digital (SD)
  • MultiMedia Card (MMC)
  • Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash)
  • SDHC
  • SDXC
  • RS-MMC
  • Mobile-MMC et MMC-micro
  • Memory Stick (MS)
  • Memory Stick PRO (MS-PRO)
  • MS Duo
  • MS-PRO Duo
  • Memory Stick XC
  • Micro-MS (M2)
  • MSPRO-HG Duo mode 8 bits

Accessoire idéal pour ordinateur de bureau ou portable, ce lecteur de carte mémoire pouvant se loger dans une poche est léger, portable et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Possibilité de lire tous les formats de carte mémoire populaires à l'aide d'un seul lecteur, via connexion USB
  • Fiabilité assurée grâce à la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite

Applications

Les utilisateurs/voyageurs mobiles qui ont besoin d’un lecteur de carte compact et léger, suffisamment petit pour se loger dans une poche.

Pour les photographes qui ont besoin de transférer régulièrement des fichiers de la carte mémoire de leur caméra à un ordinateur

Transfert de fichiers à partir de et vers toute une variété de périphériques portables qui utilisent des formats de carte mémoire différents

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Realtek - RTS5307
Interface USB 3.0
Type de bus USB 3.0
Performance
Type de carte mémoire Carte multimédia
HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card)
M2 (Memory Stick Micro)
Memory Stick
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS Micro (Memory Stick Micro)
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
RS-MMC (carte multimédia de taille réduite)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - MicroSD Femelle
1 - Slot pour carte Memory Stick/Memory Stick Pro Femelle
1 - Slot SD/MMC Femelle
Types de connecteur 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative < 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 23 mm [0.9 in]
Longueur du produit 72 mm [2.8 in]
Poids du produit 15 g [0.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 89 g [3.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de lecteur de carte mémoire multimédia USB 3.0
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
OS independent; No software or drivers required

Certifications

Produits associés

Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir
35FCREADBK3
Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir

Ajoutez un accès sur le panneau aux 22 différents types de cartes mémoire flash

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Lecteur externe de cartes mémoire multimédia USB 3.0 - 12-en-1
FCREADHCU3
Lecteur externe de cartes mémoire multimédia USB 3.0 - 12-en-1

Ajoutez la capacité d'utiliser plusieurs types de cartes mémoire, dont CompactFlash®, SecureDigital® et MemoryStick®

37,99 € hors TVA
45,59 € incluant TVA

Accessoires