StarTech.com

Lecteur de carte mémoire SD à 4 ports avec interface USB-C - USB 3.1 (10 Gbps)

Accédez simultanément à quatre cartes SD sur votre appareil compatible USB-C avec ce lecteur de carte ultra-rapide

Nº de produit : 4SD4FCRU31C

  • Gagnez du temps et accédez à quatre cartes SD simultanément grâce à ce lecteur de carte SD
  • Bénéficiez de taux de transfert optimisés tout en accédant simultanément aux quatre cartes à une vitesse de connexion maximale de 10 Gb/s
  • Compatible SD 4.0, UHS-II pour une lecture/écriture rapide avec une vitesse de bus pouvant atteindre 312 Mo/s
En voir plus
  • Le lecteur de carte prend en charge tous les types de cartes SD : SD, SDHC et SDXC
  • Intégrez facilement ce lecteur de carte SD USB-C à votre poste de travail grâce à son design compact
159,99 € EUR hors TVA
191,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Genesys Logic - GL3590
Genesys Logic - GL3227
Interface USB 3.1 Gen 2
Performance
Type de carte mémoire SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 4 - Slot SD/MMC Femelle
Connecteurs hôte 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 2.4 A
Courant d'entrée 1 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise B
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~60 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 17 mm [0.7 in]
Largeur du produit 70 mm [2.8 in]
Longueur du produit 17.7 cm [7 in]
Poids du produit 335 g [11.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 19.5 cm [7.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Poids brut 335 g [11.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Lecteur de carte SD
1 - Câble USB-C vers USB-C de 90 cm
1 - Câble USB-A vers USB-C de 90 cm
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide
Ports externes 4 - Slot SD/MMC Femelle
Type Compact
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Lecteur externe de cartes mémoire multimédia USB 3.0 - 12-en-1
FCREADHCU3
Lecteur externe de cartes mémoire multimédia USB 3.0 - 12-en-1

Ajoutez la capacité d'utiliser plusieurs types de cartes mémoire, dont CompactFlash®, SecureDigital® et MemoryStick®

37,99 € hors TVA
45,59 € incluant TVA
Adaptateur lecteur de carte SSD CF vers IDE dans baie de 3,5 pouces
35BAYCF2IDE
Adaptateur lecteur de carte SSD CF vers IDE dans baie de 3,5 pouces

Connectez une carte CompactFlash à un ordinateur par le biais d'un connecteur IDE

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir
35FCREADBK3
Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir

Ajoutez un accès sur le panneau aux 22 différents types de cartes mémoire flash

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Lecteur de cartes Micro SD - Adaptateur Micro SD vers Micro USB / USB pour appareils OTG Android
MSDREADU2OTG
Lecteur de cartes Micro SD - Adaptateur Micro SD vers Micro USB / USB pour appareils OTG Android

Connectez une carte Micro SD à votre ordinateur ou à votre appareil mobile OTG par l'entremise d'un port USB ou Micro USB

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Lecteur externe de cartes mémoires multimédia USB 3.0 - Clé USB lecteur de cartes SD / MMC / Memory Stick
FCREADMICRO3
Lecteur externe de cartes mémoires multimédia USB 3.0 - Clé USB lecteur de cartes SD / MMC / Memory Stick

Ajoutez un lecteur externe compact de carte mémoire à un ordinateur doté d’un port USB 3.0

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Lecteur et enregistreur de cartes SD dual-slot USB 3.0 avec USB-C, UHS II et SD 4.0
2SD4FCRU3C
Lecteur et enregistreur de cartes SD dual-slot USB 3.0 avec USB-C, UHS II et SD 4.0

Accédez simultanément à deux cartes SD sur votre périphérique USB Type-C avec ce lecteur de carte portable ultra-rapide

56,99 € hors TVA
68,39 € incluant TVA
Lecteur et enregistreur de cartes SD dual-slot USB 3.0 avec UHS II et SD 4.1
2SD4FCRU3
Lecteur et enregistreur de cartes SD dual-slot USB 3.0 avec UHS II et SD 4.1

Lecteur de cartes SD | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | Conforme aux exigences TAA | Portable

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA
Lecteur et enregistreur multicartes USB 3.0 avec USB-C pour cartes mémoire SD, microSD et CompactFlash
FCREADU3C
Lecteur et enregistreur multicartes USB 3.0 avec USB-C pour cartes mémoire SD, microSD et CompactFlash

Accédez à vos données sur plusieurs cartes mémoire en utilisant votre ordinateur ou appareil mobile compatible USB-C™

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Lecteur et enregistreur de cartes SD et microSD USB 3.0 - USB-C et USB-A
SDMSDRWU3AC
Lecteur et enregistreur de cartes SD et microSD USB 3.0 - USB-C et USB-A

Accédez à plusieurs types de cartes mémoire flash sur votre smartphone, tablette, ordinateur portable ou ordinateur de bureau compatible USB-C ou USB-A

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Lecteur de carte mémoire microSD USB 3.0 - Adaptateur Micro SD vers USB-C / USB-A
MSDREADU3CA
Lecteur de carte mémoire microSD USB 3.0 - Adaptateur Micro SD vers USB-C / USB-A

Transférez des photos et des vidéos de votre carte microSD vers votre ordinateur avec USB-C ou USB-A

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA

Accessoires