Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comLecteur de carte mémoire ExpressCard 12-en-1 MultiMedia
Permet de convertir le logement ExpressCard de votre PC portable en un lecteur de carte mémoire 12-en-1.
Nº de produit : ECREAD
- Prise en charge des différents formats de carte Memory Stick (MS) et Secure Digital (SD).
- Conformité USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d’au plus 480 Mbps.
- Adaptation dans les logements ExpressCard 34 mm et 54 mm.
- Compatibilité avec les fonctions Prêt-à-l'emploi et Remplaçable chaud.
Assistance
Présentation
Ce lecteur de carte mémoire 12-en-1 vous permet d’accéder à différents types de cartes média/cartes mémoire depuis votre ordinateur de bureau.
Il vous suffit d’insérer le lecteur de carte dans un logement ExpressCard pour lire et écrire sur un média MemoryStick™ (MS) et Secure Digital™ (SD), rapidement et facilement. Le lecteur de carte mémoire ExpressCard est une solution idéale pour accéder à des données telles que les photos numériques, le multimédia, etc., grâce à la compatibilité optimale, tout en ajoutant de la capacité à un ordinateur netbook existant.
Points forts de StarTech.com
- Permet de lire 12 formats de carte Memory Stick ou Secure Digital depuis un seul lecteur.
- Facteur de forme réduit s'adaptant aux logements ExpressCard 34 mm et 54 mm, à des fins de polyvalence et de portabilité.
- Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.
Applications
Permet de transférer des photos d’une carte mémoire d’un appareil-photo numérique sur un ordinateur portable.
Permet de transférer de la musique d’un ordinateur portable sur une carte mémoire dans un lecteur de musique portable.
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Type de bus | ExpressCard | |
Type de carte | ExpressCard 34 mm | |
Performance | ||
Type de carte mémoire | Carte xD-Picture (Extreme Digital) | |
MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro) | ||
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) | ||
Vitesse max. de transfert de données | Utilise un bus USB 2.0 ; jusqu'à 480 Mb/s | |
Connecteur(s) | ||
Ports externes | 1 - Slot SD/MMC Femelle | |
Slot pour carte Memory Stick/Memory Stick Pro Femelle | ||
Slot pour carte xD-Picture Femelle | ||
Types de connecteur | 1 - Carte ExpressCard (34 mm) | |
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Windows ME/ 2000/ XP(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Server 2008 R2, Linux, and MAC OS 10.x and up | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | Prise en charge des cartes SD/T-FLASH/RS-MMC/MMC MICRO/MMC MOBILE/MS DUO/MS PRO DUO avec un adaptateur | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 5 mm [0.2 in] | |
Largeur du produit | 33 mm [1.3 in] | |
Longueur du produit | 78 mm [3.1 in] | |
Poids du produit | 16 g [0.6 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0 kg [0.1 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Lecteur de carte mémoire ExpressCard | |
1 - Manuel d'instruction |
Compatibilité


Support produit
Pilotes et téléchargements
Manuel :
-
ECREAD-FR.pdf
Français -
ECREAD.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- ECREAD_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis