StarTech.com

Lecteur de carte mémoire multimédia noir 3,5 pouces baie 20 pouces USB 2.0 20-en-1

Permet d’ajouter un lecteur de carte mémoire 20-en-1 à une baie avant 3,5 pouces via un port USB 2.0

Nº de produit : 35FCREAD20BK

  • Conçu pour une installation en interne ou en tant que lecteur de carte externe.
  • Compatibilité avec CompactFlash (CF type I/II, MicroDrive), SmartMedia (SM), MultiMedia Card (MMC), SecureDigital (SD) et MemoryStick (MS, MSPro, MS Duo, MSProDuo).
  • Alimentation directe par le port USB.
En voir plus
  • Indicateurs LED d’état et d’activité.
  • Interface hôte USB 2.0 haute vitesse, avec prise en charge des vitesses de transfert d’au plus 480 Mbps.
  • Compatibilité avec les fonctions Plug and Play et Remplacement à chaud.
0,00 € EUR hors TVA
0,00 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce lecteur de carte media USB 2.0 20-en-1 peut être installé dans une baie de disque 3,5 pouces ou être utilisé en tant que lecteur de carte media autonome, grâce à une simple connexion à un port USB disponible. Le lecteur de carte offre un accès intégral en mode lecture/écriture aux formats courants de carte mémoire/media. Cela en fait une solution pratique pour transférer des données des périphériques médias numériques tels que les caméras numériques, les caméscopes DV, etc. vers un ordinateur sans avoir à connecter le périphérique média numérique directement sur l’ordinateur. Le lecteur de carte mémoire/media prend en charge des vitesses de transfert haute vitesse USB 2.0 d’au plus 480 Mbps, offrant ainsi un accès rapide et simple aux contenus de la carte mémoire et supprimant le temps de latence pendant le transfert d’importants fichiers. Le lecteur de carte est une solution polyvalente et économique qui vous permet d’accéder à des formats de carte media courants, incluant les CompactFlash (CF I, CF II), IBM MicroDrives, Smart Media, Multi-Media, et Memory Sticks (MS, MS Pro), Secure Digital (SD, SD Mini) etc. Vous pouvez ainsi utiliser un seul lecteur de carte pour toutes les cartes mémoires différentes que vous utilisez, au lieu d’utiliser différent lecteurs de carte mémoire pour chaque application.

Points forts de StarTech.com

  • Prise en charge des formats de carte flash courants et utilisation possible dans un boîtier d’ordinateur de bureau ou en tant que périphérique externe.
  • Connexion USB 2.0 pratique et installation sans pilote, offrant une véritable fonctionnalité Plug-and-Play.
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.

Applications

Permet de transférer des photos d’une carte mémoire d’un appareil-photo numérique sur un ordinateur portable ou de bureau.

Permet de transférer de la musique d’un ordinateur sur une carte mémoire dans un lecteur de musique portable.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Type de carte mémoire CF (carte Compact Flash I/II)
Micro Drive IBM
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SM (SmartMedia)
Vitesse max. de transfert de données USB 2.0 480 Mbit/s, USB 1.1 12 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Fente CompactFlash (50 broches)
1 - Slot pour carte Memory Stick/Memory Stick Pro Femelle
1 - Slot SD/MMC Femelle
1 - Slot SmartMedia Femelle
1 - USB B (4 broches) Femelle
Types de connecteur 1 - IDC (5 broches , carte mère) Femelle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP(32/64bit)/ Server 2003(32/64bit)/Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Server 2008 R2, Linux, and Mac OS X and up
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le chipset du 35FCREAD20BK peut prendre en charge les cartes SD, MMC et MS d'une capacité pouvant atteindre 1 Go
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - 4 DEL de statut/activité pour chacune des fentes
1 - DEL d'alimentation (rouge)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 26.3 mm [1 in]
Largeur du produit 9.6 cm [3.8 in]
Longueur du produit 111 mm [4.4 in]
Poids du produit 100 g [3.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Lecteur de cartes 20 en 1
1 - Câble USB B vers adaptateur de carte mère
1 - Câble USB B vers A (pour utilisation autonome)
1 - Socle (pour utilisation autonome)
1 - Quatre vis
1 - Quatre patins en caoutchouc
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'utilisation

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP(32/64bit)/ Server 2003(32/64bit)/Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Server 2008 R2, Linux, and Mac OS X and up

Certifications

Accessoires