Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Baie de disque dur amovible SATA 2,5 pouces pour fente d'extension de PC

Nº de produit : S25SLOTR

Utilisez un logement de carte d'extension disponible pour installer un disque dur de 2,5 pouces échangeable à chaud.

Spécifications techniques
  • Convient à un disque SATA de 2,5 pouces dans un logement arrière de carte d'extension pleine hauteur

  • Conception sans tiroir : le disque est monté dans un tiroir ou un boîtier

  • Trappe de disque avec verrouillage

Plus de Caractéristiques . . .
  • Cycle d’insertion supérieur à 50 000.

  • Construction robuste en aluminium et en acier

  • Indicateur à DEL d’alimentation et d’activité monté sur une porte

  • Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)

  • Prise en charge des disques durs (HDD) de facteur de forme 2,5 pouces et des disques SSD.

  • Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
35,99 € EUR hors TVA
43,19 € incluant TVA

Nº: S25SLOTR

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le rack pour disque dur sans tiroir S25SLOTR peut être installé dans un slot de carte d'extension PCI (pleine hauteur), permettant ainsi d'accéder facilement à un disque dur ou lecteur à état solide (SSD) nu SATA 2,5 pouces à partir du panneau arrière d'un boîtier d'ordinateur.

Contrairement aux boîtiers de disque dur traditionnels, le rack pour disque dur S25SLOTR ne nécessite pas qu'un disque soit installé dans un tiroir, vous évitant ainsi toute perte de temps ou difficulté lors du montage ou de l'installation du disque dur pour accéder à son contenu.

Afin d'obtenir une performance optimale et d'exploiter tout le potentiel de vos disques durs SATA III, cette face arrière de HDD prend en charge la norme SATA III pour des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s en cas d'utilisation avec un contrôleur compatible.

Une fois le rack monté dans un slot PCI (et dans le support de panneau arrière l'accompagnant), l'installation d'un lecteur de disque dur SATA 2,5 pouces est très simple, il suffit de l'insérer dans le rack sans tiroir. Pour enlever le disque dur, appuyez simplement sur le bouton d'éjection pour déverrouiller la porte d'accès et sortir ainsi le disque de l'ordinateur sans avoir à le démonter.

* Cette conception unique de rack mobile vous permet d'utiliser tout slot d'extension pleine hauteur disponible pour monter un disque dur SATA 2,5 pouces amovible.

Points forts de StarTech.com
  • Utilisez un logement de carte d'extension disponible pour ajouter une baie de disque dur SATA de 2,5 pouces amovible
  • Une conception aérée en aluminium/acier et un cycle du nombre d'insertions supérieur à 50 000 assurent la fiabilité du disque et du rack pour disque
  • Optimisez la performance avec une vitesse de transfert de fichiers pouvant atteindre 6 Gb/s en cas d'utilisation avec un HDD et un contrôleur SATA III
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Ajoutez des possibilités de stockage supplémentaire à un ordinateur ne possédant plus de baies de disques externes ou internes
  • Ajoutez du stockage amovible à l'arrière d'un système, endroit le moins visible et accessible aux utilisateurs non autorisés
  • Ajoutez du stockage amovible aux châssis de format compact sans baies de disques de 3,5/5,25 pouces standard
  • Ajoutez des baies avec échange à chaud à un serveur ou à un ordinateur de poste de travail
  • Pour les concepteurs système qui doivent créer des images de disque rapidement et efficacement
  • Pour les environnements dans lesquels les disques doivent être remplacés/retirés régulièrement, sans protection externe pour les disques après leur retrait
  • Soyez à même de remplacer/retirer des disques individuels d’une matrice de stockage en minimisant ou supprimant les temps d’indisponibilité du système
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
Installation du disque Amovible
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in
Ventilateur(s) Non
Performance
Capacité échange à chaud Oui
Capacité max. de disque Test jusqu'à 500 Go
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
1 - LP4 (4 broches , alimentation disque dur Molex) Mâle
1 - SATA (7 broches , données) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Fixe - Sous tension
Clignotant - Activité
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -5°C to 75°C (23°F to 167°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 9.5 mm [0.4 in]
Hauteur du produit 120 mm [4.7 in]
Largeur du produit 21 mm [0.8 in]
Longueur du produit 145 mm [5.7 in]
Poids du produit 158.4 g [5.6 oz]
Type de boîtier Aluminium et acier
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de lecteur de disque dur amovible avec fente d'extension
1 - Câble de dérivation SATA LP4
1 - Câble SATA de 51 cm
1 - Film protecteur pour disque dur
1 - Vis de montage
1 - Manuel
Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5 pouces
HSB100SATBK

Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5 pouces

Permet un échange à chaud aisé de tout disque dur 3,5 pouces sur tout ordinateur doté d’une baie 5,25 pouces

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA

Rack Amovible 3.5
HSB220SAT25B

Rack Amovible 3.5" sans Tiroir pour 2 Disques Durs 2.5" - Face Arrière 3.5 pouces

Permet le retrait et l’insertion en toute facilité sans tiroir des disques durs SATA 2,5 pouces d’une baie unique 3,5 pouces

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA

Rack amovible 3 x 5.25
HSB430SATBK

Rack amovible 3 x 5.25" sans Tiroir pour 4 Disques Durs 3.5" - Face Arrière

Permet d’échanger à chaud au plus quatre disques durs SATA 3,5 pouces en quelques secondes

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA

Kit adaptateur de montage de disque dur 2,5
BRACKET25

Kit adaptateur de montage de disque dur 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Installez en toute sécurité un disque dur IDE 2,5 pouces dans une baie disponible 3,5 pouces de votre ordinateur

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA

Kit adaptateur de montage de disque dur ou SSD  2,5
BRACKET25SAT

Kit adaptateur de montage de disque dur ou SSD 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Installez un disque dur SATA 2,5 pouces dans un ordinateur de bureau doté d'une baie 3,5 pouces disponible

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA

Câbles SATA (2)

12in SATA Serial ATA Cable
SATA36

Câble Serial ATA 90 cm

Connectez et positionnez facilement des disques SATA - conçus pour les grands boîtiers

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA36RA1

Câble Serial ATA SATA vers SATA à angle droit 91 cm

Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Câbles d'alimentation informatiques - Internes (4)

Câble d'alimentation adaptateur SATA vers LP4 avec 2 LP4 supplémentaires
LP4SATAFM2L

Câble d'alimentation adaptateur SATA vers LP4 avec 2 LP4 supplémentaires

Alimentez jusqu'à 3 périphériques en utilisant un connecteur d'alimentation SATA à partir de l'alimentation de votre ordinateur

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

Câble Répartiteur en Y Molex - 1x LP4 Mâle 2x LP4 Femelle - 23 cm
PYO2L

Câble Répartiteur en Y Molex - 1x LP4 Mâle 2x LP4 Femelle - 23 cm

Connectez deux périphériques LP4 (disques CD/DVD-ROM, etc.) à un connecteur LP4 unique

1,99 € hors TVA
2,39 € incluant TVA

Câble d'Alimentation Adaptateur en Y Molex vers Double SATA - 30 cm
PYO2LP4SATA

Câble d'Alimentation Adaptateur en Y Molex vers Double SATA - 30 cm

Permet d’alimenter deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4.

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA avec alimentation pour lecteur de disquette
LP4SATAFMD

Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA avec alimentation pour lecteur de disquette

Alimentez un lecteur SATA et un lecteur de disquette par le biais d'une seule connexion LP4 Molex

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis