StarTech.com

Boîtier pour Disque Dur SATA 2.5" Externe et Interne - Rack Amovible SATA pour Baie 3.5 / 5.25"

Transformez un disque SATA 2,5 pouces en solution de sauvegarde de lecteur de disque dur amovible en façade

Nº de produit : SAT2510U3REM

  • La conception à montage en façade permet une installation dans toute baie de 3,5 ou 5,25 pouces standard
  • Le design unique du boîtier permet de l'utiliser comme rack mobile interne ou boîtier USB 3.0 externe
  • Ejection du disque par bouton poussoir depuis la baie montée en façade
En voir plus
  • Classification d’inflammabilité UL 94 V-0.
  • Construction durable en aluminium (boîtier du disque)
  • Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps).
  • Prise en charge des disques durs (HDD) de facteur de forme 2,5 pouces et des disques SSD.
79,99 € EUR hors TVA
95,99 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?
D'un partenaire

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Le rack mobile/système de sauvegarde amovible de disque dur SATA 2,5 pouces SAT2510U3REM transforme un disque dur/SSD SATA 2,5 pouces en disque dur amovible qui peut également être utilisé en externe comme boîtier USB 3.0 normal.

Cette baie de disque dur amovible SATA 2,5 pouces peut être montée sur toute baie en façade de 3,5 ou 5,25 pouces pour offrir un rack mobile à échange à chaud. Les disques peuvent alors être installés et retirés facilement sans avoir à ouvrir le boîtier de l'ordinateur à chaque fois. Cela offre un moyen pratique pour créer des sauvegardes qui peuvent ensuite être retirées pour être conservées/archivées.

En dehors de la baie de disque dur, le boîtier peut servir de disque dur USB 3.0 externe standard avec un débit pouvant atteindre 5 Gb/s (10 fois plus que l'USB 2.0). Cela fait de la baie de disque dur 2,5 pouces amovible un accessoire idéal pour les personnes mobiles, travaillant sur des fichiers volumineux.

Pour encore plus de polyvalence, StarTech.com offre le SAT2510U3S, un boîtier de disque dur SATA 2,5 pouces supplémentaire pour le SAT2510U3REM, permettant ainsi l’échange de plusieurs boîtiers sur l’ordinateur principal. Le SAT2510U3REM est également rétrocompatible avec le modèle USB 2.0, SAT2510U2S.

Le système de sauvegarde amovible de disque dur SAT2510U3REM bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Simplifie la gestion/le montage des disques de sauvegarde en ajoutant un stockage interne amovible
  • Remplacez/échangez rapidement les disques durs sans avoir à ouvrir l'ordinateur
  • Simplifiez les déploiements grâce à une installation en façade dans les baies de 3,5 ou 5,25 pouces
  • Economisez du temps et sauvegardez vos données plus rapidement en exploitant des connexions hôtes SATA de 6 Gb/s
  • Accédez au disque de manière pratique et sécurisée, même lorsque celui-ci a été retiré du système hôte
  • Intégration dans l'industrie sans souci avec classification d'inflammabilité UL 94 V-0

Applications

Ajoutez une baie avec échange à chaud à un serveur ou un ordinateur de poste de travail pour une solution de stockage amovible

Passez d'un stockage interne rapide à un stockage externe mobile, et vice-versa

Environnements dans lesquels les disques de stockage doivent être remplacés/retirés régulièrement

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset ASMedia - ASM1053
ASMedia - ASM1456
Installation du disque Amovible
Interface SATA
USB 3.0
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in
Touche de verrouillage Non
Performance
MTBF 100,000 hours
Spécifications générales Classification d’inflammabilité UL 94 V-0.
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - SATA (7 broches , données) Prise
1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Mâle
1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Baie de 3,5 ou 5,25 pouces libre en façade
Connecteur de données SATA interne libre
Connecteur d'alimentation interne SATA ou LP4 Molex disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/activité (vert)
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 9.5 mm [0.4 in]
Hauteur du produit 41.6 mm [1.6 in]
Largeur du produit 145.8 mm [5.7 in]
Longueur du produit 164.8 mm [6.5 in]
Poids du produit 410 g [14.5 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.7 kg [1.6 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier SATA 2,5 pouces
1 - Baie de disque 3,5 pouces en façade
1 - Support adaptateur 3,5 pouces vers 5,25 pouces pour baie en façade
1 - Câble adaptateur d'alimentation SATA 15 broches vers alimentation de disquette SP4 4 broches
1 - Câble adaptateur d'alimentation LP4 Molex 4 broches vers alimentation de disquette SP4 4 broches
1 - Câble SATA
1 - Câble USB 3.0 A vers Micro B
1 - Ensemble de vis
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
OS independent; No software or drivers required

Certifications

Produits associés

Rack Amovible 3.5
HSB220SAT25B
Rack Amovible 3.5" sans Tiroir pour 2 Disques Durs 2.5" - Face Arrière 3.5 pouces

Permet le retrait et l’insertion en toute facilité sans tiroir des disques durs SATA 2,5 pouces d’une baie unique 3,5 pouces

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA
Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5 pouces
HSB100SATBK
Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5 pouces

Permet un échange à chaud aisé de tout disque dur 3,5 pouces sur tout ordinateur doté d’une baie 5,25 pouces

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Rack Amovible Professionnel en Aluminium 5.25
DRW115SATBK
Rack Amovible Professionnel en Aluminium 5.25" avec 2 Ventilateurs pour Disque Dur SATA 3.5"

Échangez des disques durs SATA entre un PC ou un serveur, rapidement et en toute sécurité

103,99 € hors TVA
124,79 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Foire aux questions

Mode d'emploi

Pour vérifier que votre appareil USB a bien été détecté par Mac OS, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur l'icône Apple.
  2. Cliquez sur À propos de ce Mac.
  3. Cliquez sur Plus d'infos ou Rapport système.
  4. Dans la section appropriée, vérifiez que votre appareil USB est bien répertorié et qu'il n'y a pas d'erreur. Par exemple, une carte réseau se trouve sous Cartes Ethernet.

Vous devrez peut-être rafraîchir la page Informations Système après avoir connecté votre appareil.  Pour ce faire, appuyez sur la touche Commande R avec la page Informations système ouverte.

Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet  Spécifications techniques concernant votre produit.