Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Tiroir pour disque dur de rechange pour rack mobile, référence DRW110SATBK

Nº de produit : DRW110CADSBK

Conservez des tiroirs de disque dur de rechange pour la baie mobile DRW110CADSBK

Spécifications techniques
  • Compatible avec le rack mobile/les tiroirs pour disque dur DRW110SATBK

  • Supports amortisseurs en caoutchouc.

  • Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)

  • Prise en charge de disques durs SATA de facteur de forme 3,5 pouces.

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR LAFIFR
Disponible en
25,99 € EUR hors TVA
31,19 € incluant TVA

Nº: DRW110CADSBK

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce tiroir/support pour disque dur de rechange SATA peut être utilisé avec le tiroir pour disque dur/rack mobile SATA de 5,25 pouces (DRW110SATBK) de StarTech.com, ce qui vous permettra d'échanger à chaud un disque dur SATA supplémentaire, d'échanger des systèmes d'exploitation, d'effectuer des sauvegardes de grande capacité à haute vitesse ou de fournir des disques durs individuels à de multiples utilisateurs.

Afin d'obtenir une performance optimale et d'exploiter tout le potentiel de vos disques durs SATA III, cette face arrière de HDD prend en charge la norme SATA III pour des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s en cas d'utilisation avec un contrôleur compatible.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Permet d'utiliser plusieurs disques SATA de format 3,5 pouces avec une seule installation DRW110SATBK
  • Optimisez la performance avec une vitesse de transfert de fichiers pouvant atteindre 6 Gb/s en cas d'utilisation avec un HDD et un contrôleur SATA III
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Utilisez plusieurs disques durs avec la même installation DRW110SATBK pour différents scénarios/configurations ou pour la rotation entre les disques de sauvegarde
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
Nombre de disques 1
Taille du disque 3.5in
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque L'unité est spécifique à un modèle et ne peut être utilisée avec des modèles différents de tiroir de disque (sauf indication contraire)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 41 mm [1.6 in]
Largeur du produit 120 mm [4.7 in]
Longueur du produit 196 mm [7.7 in]
Poids du produit 290 g [10.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.4 kg [0.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de disque dur
4 - Vis de montage
1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis