StarTech.com

Rack amovible pour disque dur SATA de 2,5" avec boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) - Échange à chaud

Utilisez la baie avant de votre ordinateur de bureau ou serveur comme baie avec échange à chaud

Nº de produit : S251BU31REM

  • Échangez à chaud vos disques SSD/HDD 2,5"
  • Design et style exclusifs du boîtier offrant une possibilité d'utilisation comme rack mobile interne ou boîtier USB 3.1 externe
  • Accédez à vos données hors ligne grâce à un boîtier de disque dur USB 3.1 (10 Gb/s) portable
En voir plus
  • Un câble USB-C vers Micro-USB et un câble USB-A vers Micro-USB sont inclus pour assurer la compatibilité avec votre ordinateur portable équipé de ports USB-C et USB-A
  • S'installe dans toute baie standard de 3,5" ou 5,25" avec sa conception à fixation avant
  • Ejection du disque par bouton poussoir depuis la baie montée en façade
  • Boîtier métallique ventilé de qualité supérieure assurant une meilleure dissipation de la chaleur
  • Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1,5/3/6 Gb/s)
  • Prend en charge des SSD et des disques dur (HDD) SATA au format 2,5"
77,99 € EUR hors TVA
93,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Cette baie de disques durs avec échange à chaud transforme votre disque dur ou SSD SATA 2,5" en un disque amovible que vous pouvez utiliser comme boîtier USB 3.1 externe standard.

Échangez à chaud votre stockage SATA

Montez la baie SATA amovible dans n'importe quelle baie avant de 3,5" ou 5,25" pour disposer d'un rack mobile échangeable à chaud. Cela facilite l'installation et le retrait du disque du système informatique sans avoir à ouvrir le boîtier chaque fois. En outre, vous optimisez la création de sauvegardes que vous pouvez retirer à des fins d'archivage et de récupération des données.

Offrez une grande mobilité à vos données

Si vous avez besoin d'accéder à vos données en dehors de votre bureau, vous pouvez utiliser la partie boîtier comme un boîtier USB 3.1 standard (10 Gb/s). Vous disposez ainsi d'une solution de stockage externe performante lorsque vous devez accéder à vos fichiers en déplacement.

Il vous suffit d'éjecter le boîtier de la baie pour bénéficier d'un stockage mobile de vos données. Grâce à sa conception compacte et légère, il peut facilement se glisser dans la sacoche ou l'étui de transport de votre ordinateur portable. Le boîtier comprend un câble Micro-USB vers USB-A et un câble Micro-USB vers USB-C pour vous permettre de le brancher à votre ordinateur portable et d'accéder à vos données où que vous soyez.

Ajoutez une réelle évolutivité à votre solution de stockage

Pour une polyvalence accrue, StarTech.com vous offre le S251BU31REMD, un boîtier de disque dur SATA 2,5" supplémentaire pour le S251BU31REM. Vous disposez ainsi de multiples boîtiers à introduire et extraire de l'ordinateur principal.

Le modèle S251BU31REM bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Ajoutez une baie avec échange à chaud à un serveur ou un ordinateur pour bénéficier d'une solution de sauvegarde de données amovible

Passez d'un stockage interne rapide à un stockage externe mobile, et vice-versa

Environnements dans lesquels il est nécessaire de retirer et de réinsérer les disques à intervalles réguliers

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
Hauteurs de lecteur prises en charge 5mm
7mm
9.5mm
ID du chipset ASMedia - ASM1351
Installation du disque Amovible
Interface SATA
USB 3.1 Gen 2
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in
Touche de verrouillage Non
Type de bus USB 3.1 Gen 2
Performance
4Kn Support Oui
Capacité max. de disque Currently tested with hard drives up to 2TB at 7200 RPM.
MTBF 100 000 heures
Prise en charge UASP Oui
Support TRIM Oui
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 10Gbps
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Femelle
1 - SATA (7 broches , données) Prise
1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Baie de 3,5 ou 5,25 pouces libre en façade
Connecteur de données SATA interne libre
Connecteur d'alimentation interne SATA ou LP4 Molex disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/activité (vert)
1 - Activity(Red)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité en fonctionnement : 10 % à 90 % d'humidité relative
Humidité de stockage : Humidité relative de 5 % à 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 9.5 mm [0.4 in]
Hauteur du produit 41.6 mm [1.6 in]
Largeur du produit 145.8 mm [5.7 in]
Longueur du produit 154.8 mm [6.1 in]
Poids du produit 426 g [15 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 715 g [25.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier SATA 2,5 pouces
1 - Baie avant de 3,5"
1 - Support adaptateur pour baie avant de 3,5" à 5,25"
1 - Câble de données SATA
1 - Câble d'alimentation SATA
1 - Câble d'alimentation Molex
1 - Câble USB-C vers Micro-B
1 - Câble USB-A vers Micro-B
1 - Ensemble de matériel de montage pour disque
4 - Vis de montage de baie
4 - Vis de montage de support
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
OS independent; No software or drivers required

Certifications

Produits associés

Rack amovible 3.5
HSB220SAT25B
Rack amovible 3.5" sans tiroir pour 2 disques durs 2.5" - Face arrière 3.5 pouces

Permet le retrait et l’insertion en toute facilité sans tiroir des disques durs SATA 2,5 pouces d’une baie unique 3,5 pouces

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA
Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5 pouces
HSB100SATBK
Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5 pouces

Permet un échange à chaud aisé de tout disque dur 3,5 pouces sur tout ordinateur doté d’une baie 5,25 pouces

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Rack Amovible Professionnel en Aluminium 5.25
DRW115SATBK
Rack Amovible Professionnel en Aluminium 5.25" avec 2 Ventilateurs pour Disque Dur SATA 3.5"

Échangez des disques durs SATA entre un PC ou un serveur, rapidement et en toute sécurité

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5
S351BU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5"

L'USB 3.1 Gen 2 est la solution de stockage des données à capacité et vitesse élevées que vous attendiez

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5
S251BU31C3CB
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5" avec câble USB-C intégré

Créez une solution de stockage de données rapide et portable pour votre ordinateur portable avec USB Type-C

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque mSATA - Aluminium
SMS1BMU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque mSATA - Aluminium

Transformez votre lecteur mSATA ou mSATA Mini en une solution de stockage portable haute performance sur USB 3.1 Gen 2

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5
S251BPU31C3
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5" - USB-C

Ajoutez un stockage de données rapide et portable à votre MacBook, Chromebook Pixel ou ordinateur portable avec USB Type-C

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) externe pour 2 disques durs SATA de 2,5
S252BU313R
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) externe pour 2 disques durs SATA de 2,5"

Transformez deux SSD ou HDD SATA 2,5 pouces en une solution de stockage haute performance avec RAID, pour appareils USB-C et USB-A

136,99 € hors TVA
164,39 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces
S251BMU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces

Préparez-vous à passer au stockage de données ultra rapide USB 3.1 Gen 2 en utilisant votre SSD ou HDD 2,5 pouces

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD SATA M.2 NGFF avec câble USB-C - Aluminium
SM21BMU31C3
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD SATA M.2 NGFF avec câble USB-C - Aluminium

Transformez votre disque SATA M.2 en un dispositif de stockage ultra-rapide et ultra-portable pour appareils USB-C

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) dual slot pour SSD mSATA avec RAID
SMS2BU31C3R
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) dual slot pour SSD mSATA avec RAID

Sauvegardez et accédez à vos données rapidement depuis un appareil compatible USB-C ou USB-A, grâce à la connectivité USB 3.1 Gen 2 ultra-rapide

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur / SSD SATA de 2,5
S251BU31315
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur / SSD SATA de 2,5" - USB-A USB-C

Accédez à vos données stockées sur votre SSD/HDD SATA 2,5'' avec prise en charge des disques haute capacité jusqu'à 15 mm

42,99 € hors TVA
51,59 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5
S251BPU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5"

Profitez de la rapidité de l'USB 3.1 Gen 2 grâce à une solution de stockage légère et portable

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 pour deux disques durs SATA de 3,5
S352BU313R
Boîtier USB 3.1 pour deux disques durs SATA de 3,5" (6 Gb/s) avec RAID - USB-C et USB-A

Créez un stockage externe à haut rendement à l'aide d'une matrice RAID double disque dur SATA, par USB 3.1 (10 Gb/s)

139,99 € hors TVA
167,99 € incluant TVA

Accessoires