Accueil Accessoires pour disque dur Stations d’accueil pour disques durs

Stations d’accueil pour disques durs

Les stations d’accueil pour disques durs (HDD) vous permettent d’accéder rapidement à vos données stockées. Vous pouvez récupérer, transférer ou archiver des données, et tester ou effectuer des essais sur différents disques durs.

Grâce à notre vaste gamme de stations d’accueil pour disques durs, vous pouvez notamment :

  • gagner du temps, car il n’est plus nécessaire de placer un disque dans un boîtier de disque ni de le monter dans un boîtier d'ordinateur ;
  • passer facilement d’un disque à l’autre grâce à leur conception de chargement par le haut, l’éjection du disque par bouton-poussoir et le bouton d'alimentation indépendant ;
  • les utiliser avec toute une série d’interfaces de données, notamment d’ancienne génération (par exemple, IDE) et ordinaires (par exemple, USB 3.0) ;
  • vous fier à la performance optimale de nos stations d’accueil, à notre conception professionnelle et à nos options de design de qualité ;
  • accroître la productivité grâce à des hubs USB passthrough et des fonctionnalités de chargement rapide.
Filtrer par:
11 à 17 de 17 résultats
Station d'accueil USB 3.1 (USB-A, USB-C) ou eSATA pour disques durs SATA de 2,5
SDOCKU313E
Station d'accueil USB 3.1 (USB-A, USB-C) ou eSATA pour disques durs SATA de 2,5"/3,5"

Connectez votre SSD/HDD SATA et accédez-y via USB 3.1 (10 Gb/s) haute performance ou eSATA

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 pour 2 disques durs SATA 2,5
SDOCK2U33V
Station d'accueil USB 3.0 pour 2 disques durs SATA 2,5"/3,5" - Dock HDD/SSD à deux baies

Cette station d'accueil pour disque dur SATA offre un accès rapide à deux de vos disques SSD/HDD SATA III 2,5" ou 3,5"

88,99 € hors TVA
106,79 € incluant TVA
Station d'Accueil USB 2.0 pour Disque Dur Sata 2.5
SATDOCK25U
Station d'Accueil USB 2.0 pour Disque Dur Sata 2.5" - Dock HDD 2.5 pouces - 1 To

Permet un accès externe, échangeable à chaud à des disques SATA 2,5 pouces à partir d'une station d’accueil portable USB 2.0

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc
SDOCKU33HW
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc

Connectez vos SSD/HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces à une station d'accueil blanche élégante dotée d'un hub USB 3.0 3 ports

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA de 2,5
SDOCK4U33E
Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA de 2,5" / 3,5" - Noir

Bénéficiez d'un accès rapide à quatre disques SATA 2,5 pouces/3,5 pouces par USB 3.0 avec UASP ou eSATA

242,99 € hors TVA
291,59 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 pour disque dur SATA 2,5
SDOCKU33HB
Station d'accueil USB 3.0 pour disque dur SATA 2,5"/3,5" avec hub USB à 1 port de charge rapide et UASP - Noir

Connectez vos SSD ou HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces et ajoutez une fonction de charge USB rapide à une station d'accueil noire élégante

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA
Station d'Accueil USB 3.0 2x SATA avec Hub USB et Ventilateur - Port Charge Rapide et Support UASP
SDOCK2U33HFW
Station d'Accueil USB 3.0 2x SATA avec Hub USB et Ventilateur - Port Charge Rapide et Support UASP

Connectez vos SSD ou HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces et ajoutez une fonction de charge USB rapide à une station d'accueil blanche élégante

107,99 € hors TVA
129,59 € incluant TVA