StarTech.com

Convertisseur pour disque dur SATA ou SAS 2,5" vers SATA 3,5" - Adaptateur HDD / SSD

Transformez presque tout disque dur SATA ou SAS 2,5 pouces en disque SATA 3,5 pouces

Nº de produit : 25SATSAS35

  • Conception sans tiroir : les disques ne sont pas montés dans des tiroirs/boîtiers distincts
  • Prise en charge des disques durs (HDD) et des lecteurs à état solide (SSD) 2,5 pouces jusqu'à 15 mm de hauteur
  • DEL d'alimentation
En voir plus
  • Construction légère en plastique avec ouvertures d'aération
  • Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud
  • Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Prend en charge les disques SAS révision I/II (3/6 Gb/s)
20,99 € EUR hors TVA
25,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SAS & SATA
Installation du disque Amovible
Nombre de baies 2,5 pouces 1
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in
Touche de verrouillage Non
Ventilateur(s) Non
Performance
Alarme de température Non
RAID Non
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , SAS interne) Prise
Connecteurs hôte 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Notes spéciales / Configuration
Remarque Les racks mobiles peuvent prendre en charge la connexion d'un disque SAS (Serial Attached SCSI) à l'aide d'un connecteur standard SATA (Serial ATA). Cependant, il est impératif que le contrôleur du disque dur soit compatible avec la norme SAS pour assurer une prise en charge correcte des disques SAS. Les contrôleurs SAS peuvent fonctionner avec les disques SAS et SATA, mais la plupart des disques SAS ne fonctionneront qu'avec un contrôleur SAS.
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 15 mm [0.6 in]
Hauteur du produit 25 mm [1 in]
Largeur du produit 10 cm [3.9 in]
Longueur du produit 14.5 cm [5.7 in]
Poids du produit 136 g [4.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Poids brut 200 g [7.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur de lecteur de disque dur 2,5 vers 3,5 pouces
10 - vis (6 rondes, 4 plates)

Certifications

Produits associés

Adaptateur de montage de disque dur 2,5
BRACKETFDBK
Adaptateur de montage de disque dur 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Adaptateur de baie frontale d'ordinateur bureau

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Kit adaptateur de montage de disque dur ou SSD 2,5
BRACKET25SAT
Kit adaptateur de montage de disque dur ou SSD 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Installez un disque dur SATA 2,5 pouces dans un ordinateur de bureau doté d'une baie 3,5 pouces disponible

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Kit adaptateur de montage de disque dur 2,5
BRACKET25
Kit adaptateur de montage de disque dur 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Installez en toute sécurité un disque dur IDE 2,5 pouces dans une baie disponible 3,5 pouces de votre ordinateur

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Kit adaptateur de montage de disque dur 3,5
BRACKET
Kit adaptateur de montage de disque dur 3,5" dans baie 5,25" - Support de montage

Installez un disque dur 3,5 pouces dans un ordinateur de bureau doté d'une baie 5,25 pouces disponible

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Accessoires