StarTech.com

Boîte de protection antistatique pour disque dur 2.5 pouces - Noir - 3 Pièces

Permet une manipulation sûre et une protection antistatique de la plupart des disques durs de 2,5 pouces

Nº de produit : HDDCASE25BK

  • Construction en polypropylène antistatique
  • Compatibilité avec les disques durs 2,5 pouces de 9,5 et 12,5 mm de hauteur
  • Trappe d'accès aux connecteurs intégrée
17,99 € EUR hors TVA
21,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 12.5 mm [0.5 in]
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 82 mm [3.2 in]
Longueur du produit 105 mm [4.1 in]
Poids du produit 106 g [3.7 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 115 g [4.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 3 - Boîte de disque dur 2,5 pouces

Certifications

Produits associés

Etui de Protection en Silicone pour Disque Dur 2.5
HDDSLEV25
Etui de Protection en Silicone pour Disque Dur 2.5" - Avec Accès aux Connecteurs

Offrez une protection contre les chocs ou les impacts occasionnés à un disque dur de 2,5 pouces

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Etui de Protection en Silicone pour Disque Dur 3.5
HDDSLEV35
Etui de Protection en Silicone pour Disque Dur 3.5" - Avec Accès aux Connecteurs

Offrez une protection contre les chocs ou les impacts occasionnés à un disque dur de 3,5 pouces.

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA