StarTech.com

Etui de Protection en Silicone pour Disque Dur 2.5" - Avec Accès aux Connecteurs

Offrez une protection contre les chocs ou les impacts occasionnés à un disque dur de 2,5 pouces

Nº de produit : HDDSLEV25

  • Offrez une protection robuste contre les chocs et les impacts
  • Capuchon amovible pour la protection de l'interface (du connecteur)
  • Trous d'aération pour une plus grande dissipation de la chaleur
En voir plus
  • Construction en silicone durable
  • Empilable
  • S'adapte à la plupart des disques durs d'ordinateur portable de 2,5 pouces
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Taille du disque 2.5in
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 8 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Transparent
Hauteur du produit 0.6 cm [0.2 in]
Largeur du produit 73 mm [2.9 in]
Longueur du produit 10.5 cm [4.1 in]
Poids du produit 22 g [0.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 27 g [1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Etui de protection pour disque dur 2,5 pouces

Certifications

Produits associés

Rack amovible 3.5
HSB220SAT25B
Rack amovible 3.5" sans tiroir pour 2 disques durs 2.5" - Face arrière 3.5 pouces

Permet le retrait et l’insertion en toute facilité sans tiroir des disques durs SATA 2,5 pouces d’une baie unique 3,5 pouces

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA