StarTech.com

Kit adaptateur de montage de disque dur 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Installez en toute sécurité un disque dur IDE 2,5 pouces dans une baie disponible 3,5 pouces de votre ordinateur

Nº de produit : BRACKET25

  • Support de montage entièrement métallique
  • Inclut un adaptateur IDE 40 broches vers 44 broches
9,99 € EUR hors TVA
11,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 98 mm [3.9 in]
Longueur du produit 10 cm [3.9 in]
Poids du produit 82 g [2.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 87 g [3.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de fixation 2,5 vers 3,5 pouces
1 - Adaptateur IDE 40 vers 44 broches
1 - Câble adaptateur d'alimentation LP4
12 - Vis de montage

Certifications