StarTech.com

Kit adaptateur de montage de disque dur ou SSD 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Installez un disque dur SATA 2,5 pouces dans un ordinateur de bureau doté d'une baie 3,5 pouces disponible

Nº de produit : BRACKET25SAT

  • Support de montage robuste en métal
  • Inclut un câble adaptateur SATA+alimentation 22 broches vers SATA 7 broches et Molex LP4 4 broches distinct
9,99 € EUR hors TVA
11,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
Taille du disque 2.5in
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
1 - SATA (7 broches , données) Prise
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 98 mm [3.9 in]
Longueur du produit 100 mm [3.9 in]
Poids du produit 110 g [3.9 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 115 g [4.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de fixation 3,5 pouces
1 - Câble adaptateur d'alimentation/de données
1 - Ensemble de vis

Certifications

Produits associés

Kit adaptateur de montage de disque dur 2,5
BRACKET25
Kit adaptateur de montage de disque dur 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Installez en toute sécurité un disque dur IDE 2,5 pouces dans une baie disponible 3,5 pouces de votre ordinateur

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Kit adaptateur de montage de disque dur 3,5
BRACKET
Kit adaptateur de montage de disque dur 3,5" dans baie 5,25" - Support de montage

Installez un disque dur 3,5 pouces dans un ordinateur de bureau doté d'une baie 5,25 pouces disponible

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Adaptateur de montage de disque dur 2,5
BRACKETFDBK
Adaptateur de montage de disque dur 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Installez un disque dur 3,5 pouces dans une baie simple 5,25 pouces en façade

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA

Accessoires