StarTech.com

Adaptateur de montage de disque dur 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Installez un disque dur 3,5 pouces dans une baie simple 5,25 pouces en façade

Nº de produit : BRACKETFDBK

  • S'adapte à toute baie 5,25 pouces en façade
  • Découpe de baie 3,5 pouces en façade
  • Vis de montage incluses
  • Cadre en plastique noir
6,99 € EUR hors TVA
8,39 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Ce support adaptateur de lecteur de disquette en plastique vous permet d'installer un lecteur de disquette 3,5 pouces dans une baie 5,25 pouces. Solution facile qui vous permet de placer un lecteur de disquette 3,5 pouces dans le boîtier d'un ordinateur comme vous le souhaitez (sans être limité à la baie de lecteur de disquette 3,5 pouces déterminée par la configuration de l'ordinateur), le support adaptateur pour lecteur de disquette comporte une beau cadre noir à façade ouverte qui offre un logement bien ajusté et sûr aux disques installés.

Points forts de StarTech.com

  • Montez presque tout périphérique 3,5 pouces dans une baie 5,25 pouces standard en façade
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite

Applications

Montez un lecteur de disquette 3,5 pouces de baie en façade dans le boîtier d'un ordinateur par le biais d'une seule baie 5,25 pouces

Montez un panneau de connexion 3,5 pouces de baie en façade (ex : 35BAYPANELBK de StarTech.com) dans le boîtier d'un ordinateur à l'aide d'une seule baie 5,25 pouces

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 28.6 mm [1.1 in]
Largeur du produit 133.4 mm [5.3 in]
Longueur du produit 146 mm [5.7 in]
Poids du produit 60 g [2.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Revêtement en plastique
4 - Vis

Certifications

Support produit

Pilotes et téléchargements