StarTech.com

Support de montage sans outil pour 2 disques durs de 2,5" dans baie de 3,5"

Installez deux disques durs ou SSD de 2,5 pouces dans la baie 3,5 pouces d'un ordinateur de bureau

Nº de produit : BRACKET225PT

  • Installez deux disques durs ou SSD de 2,5 pouces à la place d'un disque de 3,5 pouces
  • Installation sans outil du lecteur et de la baie
  • Prise en charge de disques de 5 à 12,5 mm de hauteur
8,99 € EUR hors TVA
10,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
UL Flammability Rating UL94-HB
Matériel
Disques compatibles SATA & IDE
Hauteurs de lecteur prises en charge 5mm
7mm
9.5mm
12.5mm
Installation du disque Fixe
Nombre de baies 2,5 pouces 2
Taille du disque 2.5in
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 12.5 mm [0.5 in]
Hauteur du produit 29.5 mm [1.2 in]
Largeur du produit 10 cm [3.9 in]
Longueur du produit 13.2 cm [5.2 in]
Poids du produit 52 g [1.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 37 mm [1.5 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 10.9 cm [4.3 in]
Poids brut 81 g [2.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de fixation 3,5 pouces pour 2 SSD / HDD 2,5 pouces
6 - Taquets de montage pour installation du support
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Boîtier Adaptateur en Aluminium pour DD / SSD SATA 2,5
25SAT35HDD
Boîtier Adaptateur en Aluminium pour DD / SSD SATA 2,5" vers 3,5" jusqu'à 12,5 mm

Transformez un HDD/SD SATA 2,5 pouces en un disque SATA 3,5 pouces

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Kit de Montage pour 2 Disques Durs 2,5
BRACKET25X2
Kit de Montage pour 2 Disques Durs 2,5" SATA dans Baie 3,5"

Montez deux SSD/HDD SATA 2,5 pouces sur une seule baie de disque dur 3,5 pouces

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
Kit adaptateur de montage de disque dur ou SSD 2,5
BRACKET25SAT
Kit adaptateur de montage de disque dur ou SSD 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Installez un disque dur SATA 2,5 pouces dans un ordinateur de bureau doté d'une baie 3,5 pouces disponible

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Adaptateur de montage de disque dur 2,5
BRACKETFDBK
Adaptateur de montage de disque dur 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Adaptateur de baie frontale d'ordinateur bureau

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Kit adaptateur de montage de disque dur 3,5
BRACKET
Kit adaptateur de montage de disque dur 3,5" dans baie 5,25" - Support de montage

Installez un disque dur 3,5 pouces dans un ordinateur de bureau doté d'une baie 5,25 pouces disponible

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Convertisseur pour disque dur SATA ou SAS 2,5
25SATSAS35
Convertisseur pour disque dur SATA ou SAS 2,5" vers SATA 3,5" - Adaptateur HDD / SSD

Transformez presque tout disque dur SATA ou SAS 2,5 pouces en disque SATA 3,5 pouces

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5
SAT32M225
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur SSD M2 vers SATA 2.5"

Convertissez un SSD M.2 en SSD SATA 6 Gb/s 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5
SAT2M2NGFF25
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5" - Convertisseur SSD avec boîtier de protection

Convertissez un SSD M.2 en un SSD 6 Gb/s d'un format standard de 2,5 po

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Adaptateur carte CFast vers SATA avec boîtier de 2,5
CFAST2SAT25
Adaptateur carte CFast vers SATA avec boîtier de 2,5"

Convertissez votre carte CFast en disque SATA 2,5 pouces pour accélérer le transfert de données

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5"

Convertissez un mini SSD mSATA en un disque SSD SATA standard 2,5 pouces

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5
25SAT22MSAT
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5"

Configurez une matrice RAID avec deux SSD mSATA pouvant être installés dans une seule baie SATA 2,5 pouces

63,99 € hors TVA
76,79 € incluant TVA
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5
SAT32MSAT257
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur mSATA SSD vers SATA 2,5"

Convertissez un SSD mSATA en SSD SATA 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut et de 6 Gb/s.

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA

Accessoires