Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Support de montage pour 4 disques durs de 2,5" avec ventilateur de refroidissement
Installez quatre SSD ou disques durs de 2,5 pouces dans deux baies en façade 5,25 pouces afin d'augmenter la capacité de stockage d'un ordinateur de bureau ou d'un serveur
Nº de produit : BRACKET425F
- Montez quatre SSD/HDD dans deux baies en façade de 5,25 pouces de votre ordinateur de bureau ou de votre serveur
- Prend en charge les SSD et HDD 2,5 pouces de 5 à 15 mm de hauteur
- Support de fixation durable avec cadre en acier
- Le ventilateur équipé d'un filtre assure une température de fonctionnement optimale
Augmentez le rendement et la capacité de stockage de données de votre ordinateur de bureau ou améliorez votre salle de serveurs grâce à ce kit de support de fixation pour 4 SSD ou HDD de 2,5 pouces.
Optimisez le stockage de données interne de votre ordinateur
Ce support de fixation pour disque permet d'ajouter quatre SSD ou HDD de 2,5 pouces dans deux baies de façade 5,25 pouces de votre ordinateur ou de votre serveur, ce qui augmente votre capacité de stockage des données. Le support de fixation prend en charge une vaste gamme de SSD ou de HDD de 2,5 pouces dont la hauteur peut varier de 5 à 15 mm.
Le refroidissement intégré évite les dégâts provoqués par l'accumulation de chaleur
Un grand ventilateur intégré fait circuler l'air afin de dissiper la chaleur et maintenir une température de fonctionnement adaptée. Protégés contre l'accumulation de chaleur, vos disques dureront plus longtemps. Le ventilateur est également équipé d'un filtre à poussière, ce qui permet d'utiliser le support de fixation dans des milieux industriels ou professionnels.
Conçu pour un fonctionnement fiable
Avec son cadre en acier, le support de fixation restera fiable longtemps. Le modèle BRACKET425F bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Applications
- Renforcez la performance et la capacité de stockage de votre ordinateur de bureau ou de votre serveur en installant quatre SSD/HDD 2,5 pouces dans deux baies non utilisées de 5,25 pouces
- Le ventilateur est équipé d'un filtre à poussière, ce qui permet d'utiliser le support de fixation dans des milieux industriels ou professionnels
- Adaptez des disques durs d'ordinateur portable inutilisés à votre ordinateur de bureau
Numéros de produit
Ingram Micro France
V933642
Tech Data - France
4782798
UPC Code
065030862301
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Caractéristiques physiques | ||
UL Flammability Rating | UL94-VO | |
Matériel | ||
Disques compatibles | SATA & IDE | |
Hauteurs de lecteur prises en charge | 5mm | |
7mm | ||
9.5mm | ||
12.5mm | ||
15mm | ||
Installation du disque | Fixe | |
Nombre de baies 2,5 pouces | 4 | |
Nombre de disques | 4 | |
Taille du disque | 2.5in | |
Type ventilateur à roulement | Double roulement à bille | |
Ventilateur(s) | Oui | |
Ventilateurs | 1 - 80 mm | |
Performance | ||
MTBF | 50 000 heures | |
Connecteur(s) | ||
Connecteurs hôte | 1 - Molex (4 broches , PWM) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur de disque max. | 15 mm [0.6 in] | |
Hauteur du produit | 85 mm [3.3 in] | |
Largeur du produit | 15 cm [5.9 in] | |
Longueur du produit | 16.2 cm [6.4 in] | |
Poids du produit | 520 g [18.4 oz] | |
Type de boîtier | Acier et plastique | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 87 mm [3.4 in] | |
Package Length | 17.9 cm [7 in] | |
Package Width | 16.1 cm [6.3 in] | |
Poids brut | 628 g [22.2 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Support de fixation pour SSD / HDD avec ventilateur | |
1 - Ensemble de vis de montage | ||
1 - Guide de démarrage rapide |
Produits associés
Boîtier Adaptateur en Aluminium pour DD / SSD SATA 2,5" vers 3,5" jusqu'à 12,5 mm
Transformez un HDD/SD SATA 2,5 pouces en un disque SATA 3,5 pouces
Kit de Montage pour 2 Disques Durs 2,5" SATA dans Baie 3,5"
Montez deux SSD/HDD SATA 2,5 pouces sur une seule baie de disque dur 3,5 pouces
Kit adaptateur de montage de disque dur ou SSD 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage
Installez un disque dur SATA 2,5 pouces dans un ordinateur de bureau doté d'une baie 3,5 pouces disponible
Adaptateur de montage de disque dur 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage
Adaptateur de baie frontale d'ordinateur bureau
Kit adaptateur de montage de disque dur 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage
Installez en toute sécurité un disque dur IDE 2,5 pouces dans une baie disponible 3,5 pouces de votre ordinateur
Kit adaptateur de montage de disque dur 3,5" dans baie 5,25" - Support de montage
Installez un disque dur 3,5 pouces dans un ordinateur de bureau doté d'une baie 5,25 pouces disponible
Support de montage sans outil pour 2 disques durs de 2,5" dans baie de 3,5"
Installez deux disques durs ou SSD de 2,5 pouces dans la baie 3,5 pouces d'un ordinateur de bureau
Convertisseur pour disque dur SATA ou SAS 2,5" vers SATA 3,5" - Adaptateur HDD / SSD
Transformez presque tout disque dur SATA ou SAS 2,5 pouces en disque SATA 3,5 pouces
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur SSD M2 vers SATA 2.5"
Convertissez un SSD M.2 en SSD SATA 6 Gb/s 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur mSATA SSD vers SATA 2,5"
Convertissez un SSD mSATA en SSD SATA 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut et de 6 Gb/s.
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5" - Convertisseur SSD avec boîtier de protection
Convertissez un SSD M.2 en un SSD 6 Gb/s d'un format standard de 2,5 po
Adaptateur carte CFast vers SATA avec boîtier de 2,5"
Convertissez votre carte CFast en disque SATA 2,5 pouces pour accélérer le transfert de données
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5"
Convertissez un mini SSD mSATA en un disque SSD SATA standard 2,5 pouces
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5"
Configurez une matrice RAID avec deux SSD mSATA pouvant être installés dans une seule baie SATA 2,5 pouces
Accessoires
Câble SATA avec verrouillage 15 cm
Câble SATA à verrouillage pour une connexion sécurisée entre les cartes mères des nouveaux systèmes et les disques durs SATA récents
Câble SATA avec verrouillage de 30 cm
Permet de verrouiller les connecteurs SATA afin de garantir une installation en toute sécurité du disque dur.
Câble SATA avec verrouillage 45 cm
Câble de disque dur SATA avec connecteurs SATA à verrouillage pour des installations de disque dur à connexion sécurisée.
Câble SATA rond à verrouillage de 30 cm
Connectez des lecteurs SATA à verrouillage tout en permettant de garantir une circulation d'air optimale dans un boîtier d'ordinateur de bureau ou de serveur
Câble SATA rond à verrouillage 45 cm
Connectez des lecteurs SATA à verrouillage tout en permettant de garantir une circulation d'air optimale dans un boîtier d'ordinateur de bureau ou de serveur
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5" - Convertisseur SSD avec boîtier de protection
Convertissez un SSD M.2 en un SSD 6 Gb/s d'un format standard de 2,5 po
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur SSD M2 vers SATA 2.5"
Convertissez un SSD M.2 en SSD SATA 6 Gb/s 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur mSATA SSD vers SATA 2,5"
Convertissez un SSD mSATA en SSD SATA 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut et de 6 Gb/s.
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5"
Convertissez un mini SSD mSATA en un disque SSD SATA standard 2,5 pouces
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5"
Configurez une matrice RAID avec deux SSD mSATA pouvant être installés dans une seule baie SATA 2,5 pouces
Adaptateur convertisseur IDE vers SATA 2,5" ou 3,5" - Plug-and-play
Connectez un périphérique SATA à une carte ou une carte mère IDE
Adaptateur carte CFast vers SATA avec boîtier de 2,5"
Convertissez votre carte CFast en disque SATA 2,5 pouces pour accélérer le transfert de données
Adaptateur de câble de disque dur IDE 2,5 pouces vers 3,5 pouces
Permet de connecter un disque dur d’ordinateur portable IDE 2,5 pouces à un ordinateur de bureau compatible IDE.
Câble d'Alimentation Adaptateur en Y Molex vers Double SATA - 30 cm
Permet d’alimenter deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4.
Câble répartiteur d'alimentation SATA vers 4x SATA
Ajoutez trois prises d'alimentation SATA supplémentaires à votre bloc d'alimentation
Adaptateur de câble répartiteur d'alimentation en Y SATA 15 cm - M/F
Permet d'ajouter une prise murale supplémentaire SATA à votre adaptateur d'alimentation
Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA de 15 cm
Alimenter un disque dur Serial ATA à partir d'une connexion d'alimentation LP4 conventionnelle
Support produit
Manuels
-
BRACKET425F_drive_mounting_bracket_manual.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
BRACKET425F_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis