StarTech.com

Bloc d'Alimentation 80 Plus 430W ATX12V 2.3 avec PFC (Correction du Facteur de Puissance) Active

Construisez ou passez à un système informatique avec une alimentation ATX 430 W fiable et économe en énergie

Nº de produit : ATX2PW430WH

  • Certifié 80 Plus
  • Correction active du facteur de puissance (A-PFC).
  • Prise en charge des systèmes Intel et AMD
En voir plus
  • Conforme à la rév. ATX 12 V : 2.3
  • Conforme à la rév. EPS 12 V d'Intel : 2.8/2.92
  • Grand ventilateur de 12 cm
  • Protection : Protection contre les courts-circuits, protection contre les surtensions, protection contre les surintensités, protection contre la suralimentation
  • Alimentation électrique à commutation automatique de 110~240 VCA.
89,99 € EUR hors TVA
107,99 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?
D'un partenaire

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Le bloc d'alimentation de 430 watts ATX2PW430WH certifié 80 Plus® constitue une solution économique de remplacement ou de mise à jour pour votre PC de bureau. D'une efficacité minimale de 80 % à des charges de 20 à 100 %, il a l'avantage, par rapport aux alimentations standard, de réduire la consommation d'énergie et le coût de fonctionnement. 

Cette solution polyvalente convient aux serveurs et aux postes de travail avec unité centrale AMD ou Intel dotés d'une connexion de carte-mère 20/24 broches et d'un connecteur EPS 8 broches.

Le modèle ATX2PW430WH bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Réduisez les coûts de fonctionnement et la consommation d'énergie grâce à un bloc d'alimentation électrique certifié 80 Plus
  • Compatibilité universelle prenant en charge les cartes mères EPS et ATX Intel/AMD

Applications

Remplacement d'une alimentation électrique moins fiable, plus ancienne.

Mise à jour ou construction d'un PC économe en énergie avec une alimentation électrique plus efficace certifiée 80 Plus

Mise à niveau des systèmes existants afin de répondre aux exigences pour les connexions de disque SATA et les graphiques PCI-E.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Correction du facteur de puissance Actif
Cote d'efficacité 115V:
80% @ 20% - 86 Watt
80% @ 50% - 215 Watt
80% @ 100% - 430 Watt

230V:
80% @ 20% - 86 Watt
80% @ 50% - 215 Watt
80% @ 100% - 430 Watt
Puissance de sortie 430W
Connecteur(s)
Connecteurs de sortie 1 - Alimentation AUX ATX (6 broches , v1.x)
1 - Alimentation P4 12 V ATX (4 broches , v2.x)
1 - Alimentation PCI Express (8 broches , v2.x)
1 - Alimentation séparée ATX (20 + 4 broches , v2.x)
1 - Alimentation séparée EPS 12 V ATX (4 + 4 broches)
3 - LP4 (4 broches , alimentation disque dur Molex)
4 - Alimentation SATA (15 broches)
Alimentation
Courant - 12 V (A) 0.5A
Courant + 12 V1 (A) 37 A
Courant + 12 V2 (A) 37 A
Courant + 12 V3 (A) 37 A
Courant + 12 V4 (A) 37 A
Courant + 3,3 V (A) 20A
Courant + 5 V (A) 20 A
Courant + 5 Vsb (A) 2.5A
Courant d'appel max. 60A @ 110VAC / 120A @ 220VAC
Fréquence de tension d'entrée 50 ~ 60 Hz
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 86 mm [3.4 in]
Largeur du produit 150 mm [5.9 in]
Longueur du produit 140 mm [5.5 in]
Poids du produit 1726 g [60.9 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 2410 g [85.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Bloc d'alimentation de 430 watts
1 - Guide d'installation rapide

Certifications

Produits associés

Bloc d'Alimentation 80 Plus 500W ATX12V 2.3 avec PFC (Correction du Facteur de Puissance) Active
ATX2PW500WH
Bloc d'Alimentation 80 Plus 500W ATX12V 2.3 avec PFC (Correction du Facteur de Puissance) Active

Construisez ou passez à un système informatique avec une alimentation ATX 500 W fiable et économe en énergie

112,99 € hors TVA
135,59 € incluant TVA
Bloc d'Alimentation 80 Plus Or 450W ATX12V 2.3 avec PFC (Correction du Facteur de Puissance) Active
ATX2PW450GO
Bloc d'Alimentation 80 Plus Or 450W ATX12V 2.3 avec PFC (Correction du Facteur de Puissance) Active

Construisez ou mettez à niveau un système informatique avec une alimentation Gold ATX 450 W fiable et économe en énergie

81,99 € hors TVA
98,39 € incluant TVA