Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Bloc d'Alimentation 80 Plus Or 450W ATX12V 2.3 avec PFC (Correction du Facteur de Puissance) Active

Nº de produit : ATX2PW450GO

Construisez ou mettez à niveau un système informatique avec une alimentation Gold ATX 450 W fiable et économe en énergie

Spécifications techniques
  • Certifié 80 Plus Or

  • Prise en charge des systèmes Intel et AMD

  • Conforme à la rév. EPS 12 V d'Intel : 2.8/2.92

Plus de Caractéristiques . . .
  • Conforme à la rév. ATX 12 V : 2.3

  • Grand ventilateur de 12 cm

  • Correction active du facteur de puissance (A-PFC).

  • Protection : Protection contre les courts-circuits, protection contre les surtensions, protection contre les surintensités, protection contre la suralimentation

  • Alimentation électrique à commutation automatique de 110~240 VCA.

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
81,99 € EUR hors TVA
98,39 € incluant TVA

Nº: ATX2PW450GO

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le bloc d'alimentation de 450 watts ATX2PW450GO certifié 80 Plus® Or constitue une solution économique de remplacement ou de mise à jour pour votre PC de bureau. D'une efficacité de 87 à 90 % à des charges de 20 à 100 %, il a l'avantage, par rapport aux alimentations standard, de réduire la consommation d'énergie et le coût de fonctionnement. 

Cette solution polyvalente convient aux serveurs et aux postes de travail avec unité centrale AMD ou Intel dotés d'une connexion de carte-mère 20/24 broches et d'un connecteur EPS 8 broches.

Le modèle ATX2PW450GO bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Réduisez les coûts de fonctionnement et la consommation d'énergie grâce à un bloc d'alimentation électrique certifié 80 Plus Or
  • Compatibilité universelle prenant en charge les cartes mères EPS et ATX Intel/AMD
Applications
  • Remplacement d'une alimentation électrique moins fiable, plus ancienne.
  • Mise à jour ou construction d'un PC économe en énergie avec un bloc d'alimentation électrique plus efficace certifié 80 Plus Or
  • Mise à niveau des systèmes existants afin de répondre aux exigences pour les connexions de disque SATA et les graphiques PCI-E.
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Type ventilateur à roulement Palier à douille
Ventilateurs 1 - 120 mm
Performance
Correction du facteur de puissance Actif
Cote d'efficacité 115V:
87% @ 20% - 90 Watt
90% @ 50% - 225 Watt
87% @ 100% - 450 Watt

230V:
88% @ 20% - 90 Watt
92% @ 50% - 225 Watt
88% @ 100% - 450 Watt
Puissance de sortie 450W
Connecteur(s)
Connecteurs de sortie 1 - Alimentation AUX ATX (6 broches , v1.x)
1 - Alimentation P4 12 V ATX (4 broches , v2.x)
1 - Alimentation PCI Express (8 broches , v2.x)
1 - Alimentation séparée ATX (20 + 4 broches , v2.x)
1 - Alimentation séparée EPS 12 V ATX (4 + 4 broches)
3 - LP4 (4 broches , alimentation disque dur Molex)
4 - Alimentation SATA (15 broches)
Alimentation
Courant - 12 V (A) 0.5A
Courant + 12 V1 (A) 37 A
Courant + 12 V2 (A) 37 A
Courant + 12 V3 (A) 37 A
Courant + 12 V4 (A) 37 A
Courant + 3,3 V (A) 20A
Courant + 5 V (A) 20 A
Courant + 5 Vsb (A) 2.5A
Courant d'appel max. 60A @ 110VAC / 120A @ 220VAC
Fréquence de tension d'entrée 50 ~ 60 Hz
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 85 mm [3.3 in]
Largeur du produit 150 mm [5.9 in]
Longueur du produit 140 mm [5.5 in]
Poids du produit 2020 g [71.3 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 2252 g [79.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Bloc d'alimentation de 450 watts
1 - Guide d'installation rapide
Bloc d'Alimentation 80 Plus 500W ATX12V 2.3 avec PFC (Correction du Facteur de Puissance) Active
ATX2PW500WH

Bloc d'Alimentation 80 Plus 500W ATX12V 2.3 avec PFC (Correction du Facteur de Puissance) Active

Construisez ou passez à un système informatique avec une alimentation ATX 500 W fiable et économe en énergie

112,99 € hors TVA
135,59 € incluant TVA

Bloc d'Alimentation 80 Plus 430W ATX12V 2.3 avec PFC (Correction du Facteur de Puissance) Active
ATX2PW430WH

Bloc d'Alimentation 80 Plus 430W ATX12V 2.3 avec PFC (Correction du Facteur de Puissance) Active

Construisez ou passez à un système informatique avec une alimentation ATX 430 W fiable et économe en énergie

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis