StarTech.com

Couvercle de fente PC format grand en acier - Paquet de 10

Ajoutez un couvercle à une fente de carte d'extension pleine hauteur exposée

Nº de produit : PLATEBLANK

  • Format pleine hauteur/hauteur standard
  • Structure métallique
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce pack de 10 caches pour slots d'extension est indispensable pour le montage et la mise à niveau des systèmes.

Points forts de StarTech.com

  • Adapté à la plupart des boîtiers d'ordinateur pleine hauteur
  • Structure entièrement métallique pour une résistance et une durabilité à toute épreuve
  • Bénéficie d’une garantie StarTech.com à vie.

Applications

Remplacez les caches d'obturation pour des slots d'extension arrière endommagés ou manquantes sur les boîtiers d'ordinateur pleine hauteur

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Matériaux Acier
Poids du produit 91 g [3.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 96 g [3.4 oz]
Quantité par paquet 10
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 10 - Plaque pour slot d'extension de hauteur standard

Certifications