StarTech.com

Couvercle de fente PC à faible profil en acier - Paquet de 5

Ajoutez un couvercle à une fente de carte d'extension exposée à faible encombrement

Nº de produit : PLATEBLANKLP

  • Format à faible encombrement/demi hauteur
  • Structure métallique
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Cette plaque pour slot vacant a été spécialement conçue pour les slots PCI à faible encombrement.

Points forts de StarTech.com

  • Adapté à la plupart des boîtiers d'ordinateur à faible encombrement
  • Structure entièrement métallique pour une résistance et une durabilité à toute épreuve
  • Bénéficie d’une garantie StarTech.com à vie.

Applications

Remplacez les caches des slots pour carte d'extension arrières de votre boîtier d'ordinateur à faible encombrement

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 26 mm [1 in]
Longueur du produit 79.8 mm [3.1 in]
Poids du produit 7 g [0.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Quantité par paquet 5
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 5 - Plaque d'obturation à faible encombrement

Certifications

Produits associés

Couvercle de fente PC format grand en acier - Paquet de 10
PLATEBLANK
Couvercle de fente PC format grand en acier - Paquet de 10

Ajoutez un couvercle à une fente de carte d'extension pleine hauteur exposée

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA